NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaHidraulikPompa, Motor & Komponen HidraulikPompa & Komponen Motor Hidraulik Lainnya096-4643: Sender-Temperatur
Beranda
HidraulikPompa, Motor & Komponen HidraulikPompa & Komponen Motor Hidraulik Lainnya
096-4643: Sender-Temperatur
096-4643: Sender-Temperatur

Sender Temperatur Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
096-4643: Sender-Temperatur
096-4643: Sender-Temperatur
096-4643: Sender-Temperatur
096-4643: Sender-Temperatur
096-4643: Sender-Temperatur

Sender Temperatur Cat®

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Keterangan:
Sender temperatur Cat menggunakan termistor untuk mendeteksi temperatur. Sender temperatur tersedia sebagai output resistif pasif.

Atribut:
• Ukuran Ulir: M16x1,5
• Ukuran Hex: 17,00 mm (0,669 in)

Aplikasi:
Sender temperatur digunakan bersama indikator dasbor pada aplikasi terkait engine, seperti sistem oli engine, sistem pendinginan, dsb.

Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov

Keterangan:
Sender temperatur Cat menggunakan termistor untuk mendeteksi temperatur. Sender temperatur tersedia sebagai output resistif pasif.

Atribut:
• Ukuran Ulir: M16x1,5
• Ukuran Hex: 17,00 mm (0,669 in)

Aplikasi:
Sender temperatur digunakan bersama indikator dasbor pada aplikasi terkait engine, seperti sistem oli engine, sistem pendinginan, dsb.

Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Ukuran Hex (in.): 0,669
Ukuran Hex (mm): 17,00
Panjang Keseluruhan (in.): 2,244
Panjang Keseluruhan (mm): 57
Unit PengukuranASMetrik
Ukuran Hex (in.): 0,669
Ukuran Hex (mm): 17,00
Panjang Keseluruhan (in.): 2,244
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Mini Hyd Excavator
307B308C307-A
Excavator
E70B307EL240BEL240C307-AEL300BEL200BE120BE110BE240CE240B313B314CE140E200BE300B
Lihat Lainnya
Mini Hyd Excavator
307B308C307-A
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 096-4643
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 096-4643
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 096-4643

Keterangan:
Sender temperatur Cat menggunakan termistor untuk mendeteksi temperatur. Sender temperatur tersedia sebagai output resistif pasif.

Atribut:
• Ukuran Ulir: M16x1,5
• Ukuran Hex: 17,00 mm (0,669 in)

Aplikasi:
Sender temperatur digunakan bersama indikator dasbor pada aplikasi terkait engine, seperti sistem oli engine, sistem pendinginan, dsb.

Lihat Lainnya
Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 096-4643

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Hex (in.): 0,669
Ukuran Hex (mm): 17,00
Panjang Keseluruhan (in.): 2,244
Panjang Keseluruhan (mm): 57
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 096-4643

MINI HYD EXCAVATOR

307B 308C 307-A

EXCAVATOR

E70B 307 EL240B EL240C 307-A EL300B EL200B E120B E110B E240C E240B 313B 314C E140 E200B E300B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya