Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPeralatan Pengolah TanahPerangkat Keras & Retensi Peralatan Pengolah TanahRing Peralatan Pengolah Tanah0L-0261: RING
Beranda
Peralatan Pengolah TanahPerangkat Keras & Retensi Peralatan Pengolah TanahRing Peralatan Pengolah Tanah
0L-0261: RING
0L-0261: RING

FLAT WASHER

Merek: Cat

Gambar Produk
0L-0261: RING
0L-0261: RING

FLAT WASHER

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 0L-0261
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 0L-0261

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 0L-0261

Unit Pengukuran

ASMetrik
Outer Diameter (mm): 12.7
Outer Diameter (in): 0.5
Thickness (mm): 1.52
Thickness (in): 0.06
Fits Bolt Sizes (mm): M8
Fits Bolt Sizes (in): 5/16
Material: STEEL,Carbon Steel
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 8.33
Outside Diameter (in): 0.5
Outside Diameter (mm): 12.7
Inside Diameter (in): 0.328
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 0L-0261

TRACK-TYPE TRACTOR

D6G SR D7G D6D SR D6G2 LGP D6F SR D5B D6E SR D6G2 XL D6D D7G2 D6E D6G

ENGINE - MACHINE

3408

GENERATOR

SR4

WHEEL TRACTOR

631D 637D 633D

RIPPER

951 955 4

MARINE ENGINE

D353E D337F D353C D353D 3408B D315 D379A D379B D399 D349 3408 D346 D348 3406 D326F D398A D398B D342C D342 D343

PIPELAYER

572G 571G 561D

HYDRAULIC CONTROL

163 143 153 141 140

INDUSTRIAL ENGINE

D398 3412 D399 D353C D353E D353D D342 D343 D348 D349 D346 D398B 3406 D379 D379B 3408B

BULLDOZER

9A 9C 9U 9S 9R 6A 6S

WINCH

55

WHEEL LOADER

916

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya