Deskripsi: Pin Linkage Alat Berat Cat mendukung gerakan berputar antara rangka alat berat, linkage, dan work tool. Pin ini terdapat di mana pun rotasi pasti terjadi di antara dua struktur. Pin dan Bearing Selongsong Cat asli dirancang secara khusus untuk beroperasi sebagai sebuah sistem untuk memberikan kinerja yang Anda harapkan. Desainer teknis Caterpillar memadukan kombinasi yang tepat antara dimensi, material, perlakuan panas, perlakuan permukaan, dan lapisan akhir pada setiap suku cadang untuk memungkinkannya bekerja dan aus secara efektif dengan semua suku cadang lain yang berkaitan dan berdekatan.
Atribut: Pin Linkage Cat diproduksi dengan baja berkualitas tinggi dan diperkeras agar makin kuat dan awet. Pin ini beroperasi sebagai bagian dari sistem sambungan pin untuk alat berat Cat khusus Anda, serta telah teruji dan terbukti di aplikasi paling berat di dunia. Kekerasan, lapisan akhir, dan pelat pada permukaannya dipilih untuk menghasilkan kinerja optimal dengan bearing selongsong. Pin ini menghasilkan biaya yang rendah secara keseluruhan, kekuatan dan ketahanan fatigue yang mengagumkan, resistansi luar biasa terhadap keausan abrasif, dan perlindungan yang tidak ada duanya terhadap pengelupasan dan pengikisan pin, bahkan dalam kondisi beban berat.
Aplikasi: Pin Linkage Diperkeras Cat dirancang untuk kondisi yang membutuhkan kapasitas pembawa beban kabel, kekuatan, dan resistansi keausan yang unggul untuk masa pakai sambungan pin yang lebih lama. Pin Linkage Cat adalah pilihan terbaik untuk kinerja maksimal dalam aplikasi yang menantang. Komponen ini dirancang agar cocok dengan bearing selongsong yang berpasangan.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Deskripsi: Pin Linkage Alat Berat Cat mendukung gerakan berputar antara rangka alat berat, linkage, dan work tool. Pin ini terdapat di mana pun rotasi pasti terjadi di antara dua struktur. Pin dan Bearing Selongsong Cat asli dirancang secara khusus untuk beroperasi sebagai sebuah sistem untuk memberikan kinerja yang Anda harapkan. Desainer teknis Caterpillar memadukan kombinasi yang tepat antara dimensi, material, perlakuan panas, perlakuan permukaan, dan lapisan akhir pada setiap suku cadang untuk memungkinkannya bekerja dan aus secara efektif dengan semua suku cadang lain yang berkaitan dan berdekatan.
Atribut: Pin Linkage Cat diproduksi dengan baja berkualitas tinggi dan diperkeras agar makin kuat dan awet. Pin ini beroperasi sebagai bagian dari sistem sambungan pin untuk alat berat Cat khusus Anda, serta telah teruji dan terbukti di aplikasi paling berat di dunia. Kekerasan, lapisan akhir, dan pelat pada permukaannya dipilih untuk menghasilkan kinerja optimal dengan bearing selongsong. Pin ini menghasilkan biaya yang rendah secara keseluruhan, kekuatan dan ketahanan fatigue yang mengagumkan, resistansi luar biasa terhadap keausan abrasif, dan perlindungan yang tidak ada duanya terhadap pengelupasan dan pengikisan pin, bahkan dalam kondisi beban berat.
Aplikasi: Pin Linkage Diperkeras Cat dirancang untuk kondisi yang membutuhkan kapasitas pembawa beban kabel, kekuatan, dan resistansi keausan yang unggul untuk masa pakai sambungan pin yang lebih lama. Pin Linkage Cat adalah pilihan terbaik untuk kinerja maksimal dalam aplikasi yang menantang. Komponen ini dirancang agar cocok dengan bearing selongsong yang berpasangan.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Material: Baja
Tipe Pin: Pin Bendera
Penyepuhan: Tidak Berpelat
Diameter Pin (mm): 102
Diameter Pin (in.): 4,02
Panjang (mm): 355
Panjang (in.): 13,98
Fitur/Alat Bantu Pelepasan: Lubang Alat Penarik
Alur Internal: Dilumasi melalui pin
Unit PengukuranASMetrik
Material: Baja
Tipe Pin: Pin Bendera
Penyepuhan: Tidak Berpelat
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Track-Type Tractor
D10ND10RD10T2D10D10T
Ripper
10
Lihat Lainnya
Track-Type Tractor
D10ND10RD10T2D10D10T
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 111-2106
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 111-2106
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 111-2106
Deskripsi: Pin Linkage Alat Berat Cat mendukung gerakan berputar antara rangka alat berat, linkage, dan work tool. Pin ini terdapat di mana pun rotasi pasti terjadi di antara dua struktur. Pin dan Bearing Selongsong Cat asli dirancang secara khusus untuk beroperasi sebagai sebuah sistem untuk memberikan kinerja yang Anda harapkan. Desainer teknis Caterpillar memadukan kombinasi yang tepat antara dimensi, material, perlakuan panas, perlakuan permukaan, dan lapisan akhir pada setiap suku cadang untuk memungkinkannya bekerja dan aus secara efektif dengan semua suku cadang lain yang berkaitan dan berdekatan.
Atribut: Pin Linkage Cat diproduksi dengan baja berkualitas tinggi dan diperkeras agar makin kuat dan awet. Pin ini beroperasi sebagai bagian dari sistem sambungan pin untuk alat berat Cat khusus Anda, serta telah teruji dan terbukti di aplikasi paling berat di dunia. Kekerasan, lapisan akhir, dan pelat pada permukaannya dipilih untuk menghasilkan kinerja optimal dengan bearing selongsong. Pin ini menghasilkan biaya yang rendah secara keseluruhan, kekuatan dan ketahanan fatigue yang mengagumkan, resistansi luar biasa terhadap keausan abrasif, dan perlindungan yang tidak ada duanya terhadap pengelupasan dan pengikisan pin, bahkan dalam kondisi beban berat.
Aplikasi: Pin Linkage Diperkeras Cat dirancang untuk kondisi yang membutuhkan kapasitas pembawa beban kabel, kekuatan, dan resistansi keausan yang unggul untuk masa pakai sambungan pin yang lebih lama. Pin Linkage Cat adalah pilihan terbaik untuk kinerja maksimal dalam aplikasi yang menantang. Komponen ini dirancang agar cocok dengan bearing selongsong yang berpasangan.
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 111-2106
Unit Pengukuran
ASMetrik
Material: Baja
Tipe Pin: Pin Bendera
Penyepuhan: Tidak Berpelat
Diameter Pin (mm): 102
Diameter Pin (in.): 4,02
Panjang (mm): 355
Panjang (in.): 13,98
Fitur/Alat Bantu Pelepasan: Lubang Alat Penarik
Alur Internal: Dilumasi melalui pin
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 111-2106
TRACK-TYPE TRACTOR
D10N D10R D10T2 D10 D10T
RIPPER
10
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.