NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaDrivetrainRem & KomponenKatup Rem Hidraulik114-0918: Katup Rem Udara Sirkuit Ganda
Beranda
DrivetrainRem & KomponenKatup Rem Hidraulik
114-0918: Katup Rem Udara Sirkuit Ganda
114-0918: Katup Rem Udara Sirkuit Ganda

Katup Rem Udara Sirkuit Ganda yang Dioperasikan dengan Kaki Cat®, Panjang: 142 mm, Port NPT 3/8-18

Merek: Cat

Gambar Produk
114-0918: Katup Rem Udara Sirkuit Ganda
114-0918: Katup Rem Udara Sirkuit Ganda
114-0918: Katup Rem Udara Sirkuit Ganda
114-0918: Katup Rem Udara Sirkuit Ganda
114-0918: Katup Rem Udara Sirkuit Ganda

Katup Rem Udara Sirkuit Ganda yang Dioperasikan dengan Kaki Cat®, Panjang: 142 mm, Port NPT 3/8-18

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 114-0918
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 114-0918

Deskripsi:
Suku cadang # 114-0918 menyediakan katup rem udara yang dioperasikan dengan kaki yang mengarahkan aliran dan pelepasan udara di sistem rem udara. Katup Cat diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, dan produktivitas.

Atribut:
• Katup rem servis
• Tipe Konektor: Port Female NPT 3/8-18 (4X)

Aplikasi:
Katup rem udara untuk rem servis untuk model Wheel Tractor-Scraper tertentu. Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa kabel, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 114-0918

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Konektor: Port Female NPT 3/8-18 (4X)
Panjang (in.): 5,51
Panjang (mm): 142
Ukuran Ulir (in.): 5/16-18 (3X); 3/8-18 NPT (4X)
Tipe: Katup Rem
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 114-0918

WHEEL TRACTOR

627G 637G 623G 657G 611 621G 631G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya