NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya117-4935: Pelat Spacer Tebal 1,6 mm
Beranda
HidraulikKomponen Hidraulik Lainnya
117-4935: Pelat Spacer Tebal 1,6 mm
117-4935: Pelat Spacer Tebal 1,6 mm

Cat® Pelat Spacer Baja Ketebalan 1,6 mm digunakan di Dudukan Suspensi Depan

Merek: Cat

Gambar Produk
117-4935: Pelat Spacer Tebal 1,6 mm
117-4935: Pelat Spacer Tebal 1,6 mm
117-4935: Pelat Spacer Tebal 1,6 mm
117-4935: Pelat Spacer Tebal 1,6 mm
117-4935: Pelat Spacer Tebal 1,6 mm

Cat® Pelat Spacer Baja Ketebalan 1,6 mm digunakan di Dudukan Suspensi Depan

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Pelat shim untuk digunakan di antara penyangga rangka dan bearing silinder suspensi atas.

Atribut:
• Pelat shim baja
• Untuk digunakan pada perangkat keras M24 atau 1 inci

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Pelat shim untuk digunakan di antara penyangga rangka dan bearing silinder suspensi atas.

Atribut:
• Pelat shim baja
• Untuk digunakan pada perangkat keras M24 atau 1 inci

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Material: Baja
Panjang (mm): 380
Lebar (mm): 125
Ketebalan (mm): 2
Ukuran Lubang (mm): 26 (4X)
Panjang (in.): 14,96
Lebar (in.): 4,92
Ketebalan (in.): 0,06
Ukuran Lubang (in.): 1,02 (4X)
Unit PengukuranASMetrik
Material: Baja
Panjang (mm): 380
Lebar (mm): 125
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Truck
793793D793B793C789C789D789B
Off Highway Truck
793D789D
Lihat Lainnya
Truck
793793D793B793C789C789D789B
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 117-4935
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 117-4935
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 117-4935

Deskripsi:
Pelat shim untuk digunakan di antara penyangga rangka dan bearing silinder suspensi atas.

Atribut:
• Pelat shim baja
• Untuk digunakan pada perangkat keras M24 atau 1 inci

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 117-4935

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja
Panjang (mm): 380
Lebar (mm): 125
Ketebalan (mm): 2
Ukuran Lubang (mm): 26 (4X)
Panjang (in.): 14,96
Lebar (in.): 4,92
Ketebalan (in.): 0,06
Ukuran Lubang (in.): 1,02 (4X)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 117-4935

TRUCK

793 793D 793B 793C 789C 789D 789B

OFF HIGHWAY TRUCK

793D 789D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya