NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaDrivetrainKomponen Drivetrain LainnyaCakram Gesek Drivetrain121-0669: Cakram Gesek Alur dengan Ketebalan 5,56mm
Beranda
DrivetrainKomponen Drivetrain LainnyaCakram Gesek Drivetrain
121-0669: Cakram Gesek Alur dengan Ketebalan 5,56mm
121-0669: Cakram Gesek Alur dengan Ketebalan 5,56mm

Cakram Gesek Kecocokan Khusus Sisi Gigi Baja Cat® untuk Kemudi Kopling dan Rem

Merek: Cat

Gambar Produk
121-0669: Cakram Gesek Alur dengan Ketebalan 5,56mm
121-0669: Cakram Gesek Alur dengan Ketebalan 5,56mm
121-0669: Cakram Gesek Alur dengan Ketebalan 5,56mm
121-0669: Cakram Gesek Alur dengan Ketebalan 5,56mm
121-0669: Cakram Gesek Alur dengan Ketebalan 5,56mm

Cakram Gesek Kecocokan Khusus Sisi Gigi Baja Cat® untuk Kemudi Kopling dan Rem

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Cakram gesek logam memberikan resistansi panas yang tinggi, resistansi keausan yang tinggi, dan penyerapan energi yang rendah.


Atribut:
Cat® material gesek dirancang untuk memberikan fungsi optimal bagi komponen yang dioperasikannya.


Aplikasi yang Disarankan:
Semua Aplikasi

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Cakram gesek logam memberikan resistansi panas yang tinggi, resistansi keausan yang tinggi, dan penyerapan energi yang rendah.


Atribut:
Cat® material gesek dirancang untuk memberikan fungsi optimal bagi komponen yang dioperasikannya.


Aplikasi yang Disarankan:
Semua Aplikasi

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Dalam (mm): 496,42
Diameter Luar (mm): 612
Ketebalan (mm): 5,56
Diameter Bagian Dalam (in.): 19,544
Diameter Luar (in.): 24,090
Ketebalan (in.): 0,218
Material: Non-Band Type Friction Material,Low Alloy Steel,Alloy Steel
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Dalam (mm): 496,42
Diameter Luar (mm): 612
Ketebalan (mm): 5,56
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Track-Type Tractor
D11RD11T
Lihat Lainnya
Track-Type Tractor
D11RD11T
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 121-0669
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 121-0669
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 121-0669

Deskripsi:
Cakram gesek logam memberikan resistansi panas yang tinggi, resistansi keausan yang tinggi, dan penyerapan energi yang rendah.


Atribut:
Cat® material gesek dirancang untuk memberikan fungsi optimal bagi komponen yang dioperasikannya.


Aplikasi yang Disarankan:
Semua Aplikasi

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 121-0669

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Dalam (mm): 496,42
Diameter Luar (mm): 612
Ketebalan (mm): 5,56
Diameter Bagian Dalam (in.): 19,544
Diameter Luar (in.): 24,090
Ketebalan (in.): 0,218
Material: Non-Band Type Friction Material,Low Alloy Steel,Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 121-0669

TRACK-TYPE TRACTOR

D11R D11T

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya