NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & Sudut129-8172: Penahan Baja Diameter Luar 170mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & Sudut
129-8172: Penahan Baja Diameter Luar 170mm
129-8172: Penahan Baja Diameter Luar 170mm

Penahan Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
129-8172: Penahan Baja Diameter Luar 170mm
129-8172: Penahan Baja Diameter Luar 170mm
129-8172: Penahan Baja Diameter Luar 170mm
129-8172: Penahan Baja Diameter Luar 170mm
129-8172: Penahan Baja Diameter Luar 170mm

Penahan Cat®

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Penahan didesain untuk mempertahankan komponen pada posisi yang benar untuk aplikasinya. Konstruksi dan material yang tahan lama memastikan masa pakai yang lama.

Atribut:
Suku cadang Cat diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang.

Aplikasi:
• Penahan digunakan untuk memosisikan dan menahan hub reaksi ke spindel di grup final drive dan untuk menahan bearing ke spindel roda di grup roda dan rem, dll.
• Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Penahan didesain untuk mempertahankan komponen pada posisi yang benar untuk aplikasinya. Konstruksi dan material yang tahan lama memastikan masa pakai yang lama.

Atribut:
Suku cadang Cat diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang.

Aplikasi:
• Penahan digunakan untuk memosisikan dan menahan hub reaksi ke spindel di grup final drive dan untuk menahan bearing ke spindel roda di grup roda dan rem, dll.
• Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Material: Steel,Carbon Steel,Structural Steel
Outside Diameter (mm): 170
Thickness (mm): 18
Distance between retainer holes (mm): 76
Hole Size (mm): 17
Fits Bolt Sizes (mm): M16 X 2
Outside Diameter (in): 6.693
Thickness (in): 0.709
Distance between retainer holes (in): 2.992
Hole Size (in): 0.669
Fits Bolt Sizes (in): 5/8-11
Unit PengukuranASMetrik
Material: Steel,Carbon Steel,Structural Steel
Outside Diameter (mm): 170
Thickness (mm): 18
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Track-Type Tractor
D10ND10RD10T2D10D10T
Lihat Lainnya
Track-Type Tractor
D10ND10RD10T2D10D10T
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 129-8172
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Sering Dibeli Bersamaan
129-8172129-8172
129-8171129-8171
4T-97074T-9707
Tampilkan Semua Suku Cadang
Sering Dibeli Bersamaan
129-8172
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
129-8171
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
4T-9707
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
7T-4966
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
137-8479
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
4D-4508
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 129-8172
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 129-8172

Deskripsi:
Penahan didesain untuk mempertahankan komponen pada posisi yang benar untuk aplikasinya. Konstruksi dan material yang tahan lama memastikan masa pakai yang lama.

Atribut:
Suku cadang Cat diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang.

Aplikasi:
• Penahan digunakan untuk memosisikan dan menahan hub reaksi ke spindel di grup final drive dan untuk menahan bearing ke spindel roda di grup roda dan rem, dll.
• Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 129-8172

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Steel,Carbon Steel,Structural Steel
Outside Diameter (mm): 170
Thickness (mm): 18
Distance between retainer holes (mm): 76
Hole Size (mm): 17
Fits Bolt Sizes (mm): M16 X 2
Outside Diameter (in): 6.693
Thickness (in): 0.709
Distance between retainer holes (in): 2.992
Hole Size (in): 0.669
Fits Bolt Sizes (in): 5/8-11
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 129-8172

TRACK-TYPE TRACTOR

D10N D10R D10T2 D10 D10T

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya