NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial133-5098: Bearing Kerucut Roller Tirus Diameter Dalam 114,3mm
Beranda
DrivetrainDiferensialBearing Diferensial
133-5098: Bearing Kerucut Roller Tirus Diameter Dalam 114,3mm
133-5098: Bearing Kerucut Roller Tirus Diameter Dalam 114,3mm

KERUCUT Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
133-5098: Bearing Kerucut Roller Tirus Diameter Dalam 114,3mm
133-5098: Bearing Kerucut Roller Tirus Diameter Dalam 114,3mm
133-5098: Bearing Kerucut Roller Tirus Diameter Dalam 114,3mm
133-5098: Bearing Kerucut Roller Tirus Diameter Dalam 114,3mm
133-5098: Bearing Kerucut Roller Tirus Diameter Dalam 114,3mm

KERUCUT Cat®

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

• Pemasangan akhir, Dikencangkan menjadi 4,5 ± 0,5 N.m.
Bearing Roller Tirus mengurangi gesekan dan memberikan perlindungan di antara bagian berpasangan. Mereka secara khusus didesain untuk menangani beban radial dan dorong yang besar.


Atribut:
Caterpillar menghabiskan banyak waktu dan uang untuk riset dan pengembangan guna memastikan setiap bearing Cat memenuhi persyaratan desain dan aplikasi yang spesifik. Banyak yang menggunakan satu atau beberapa fitur khusus yang tidak ditemukan di bearing standar industri. Hasil bersihnya adalah berkurangnya jumlah perbaikan yang diperlukan, bersama dengan penurunan waktu henti dan biaya pengoperasian.


Aplikasi yang Disarankan:
Bearing Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia agar memastikan semua komponen drive train berfungsi dan mengalami aus secara bersamaan sebagai satu sistem.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

• Pemasangan akhir, Dikencangkan menjadi 4,5 ± 0,5 N.m.
Bearing Roller Tirus mengurangi gesekan dan memberikan perlindungan di antara bagian berpasangan. Mereka secara khusus didesain untuk menangani beban radial dan dorong yang besar.


Atribut:
Caterpillar menghabiskan banyak waktu dan uang untuk riset dan pengembangan guna memastikan setiap bearing Cat memenuhi persyaratan desain dan aplikasi yang spesifik. Banyak yang menggunakan satu atau beberapa fitur khusus yang tidak ditemukan di bearing standar industri. Hasil bersihnya adalah berkurangnya jumlah perbaikan yang diperlukan, bersama dengan penurunan waktu henti dan biaya pengoperasian.


Aplikasi yang Disarankan:
Bearing Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia agar memastikan semua komponen drive train berfungsi dan mengalami aus secara bersamaan sebagai satu sistem.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Dalam (mm): 114,3
Lebar (mm): 66,675
Diameter Bagian Dalam (in.): 4,500
Lebar (in.): 2,625
Material: Alloy Steel
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Dalam (mm): 114,3
Lebar (mm): 66,675
Diameter Bagian Dalam (in.): 4,500
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Generator Set
3516E
Truck
793D793B793C793F789C793F CMD789D789B793F OEM793F XQ
Off Highway Truck
789G793793D789789D793F
Lihat Lainnya
Generator Set
3516E
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 133-5098
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 133-5098
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 133-5098

• Pemasangan akhir, Dikencangkan menjadi 4,5 ± 0,5 N.m.
Bearing Roller Tirus mengurangi gesekan dan memberikan perlindungan di antara bagian berpasangan. Mereka secara khusus didesain untuk menangani beban radial dan dorong yang besar.


Atribut:
Caterpillar menghabiskan banyak waktu dan uang untuk riset dan pengembangan guna memastikan setiap bearing Cat memenuhi persyaratan desain dan aplikasi yang spesifik. Banyak yang menggunakan satu atau beberapa fitur khusus yang tidak ditemukan di bearing standar industri. Hasil bersihnya adalah berkurangnya jumlah perbaikan yang diperlukan, bersama dengan penurunan waktu henti dan biaya pengoperasian.


Aplikasi yang Disarankan:
Bearing Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia agar memastikan semua komponen drive train berfungsi dan mengalami aus secara bersamaan sebagai satu sistem.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 133-5098

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Dalam (mm): 114,3
Lebar (mm): 66,675
Diameter Bagian Dalam (in.): 4,500
Lebar (in.): 2,625
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 133-5098

GENERATOR SET

3516E

TRUCK

793D 793B 793C 793F 789C 793F CMD 789D 789B 793F OEM 793F XQ

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 793 793D 789 789D 793F

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya