NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaUndercarriageBogieBogie134-2679: Rakitan Bogie
Beranda
UndercarriageBogieBogie
134-2679: Rakitan Bogie
134-2679: Rakitan Bogie

Rakitan Bogie (Depan)

Merek: Cat

Gambar Produk
134-2679: Rakitan Bogie
134-2679: Rakitan Bogie

Rakitan Bogie (Depan)

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Keterangan:

  • Rakitan bogie adalah bagian dari desain undercarriage bersuspensi di traktor tipe track D8 — D11. Rakitan ini menyerap beban benturan dan mengurangi beban kejut yang ditransfer ke undercarriage hingga 50 persen di medan yang tidak rata.

 

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Keterangan:

  • Rakitan bogie adalah bagian dari desain undercarriage bersuspensi di traktor tipe track D8 — D11. Rakitan ini menyerap beban benturan dan mengurangi beban kejut yang ditransfer ke undercarriage hingga 50 persen di medan yang tidak rata.

 

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Lebar Undercarriage (mm): 543,6
Panjang (mm): 944,9
Tinggi (mm): 508
Material: Alloy Steel,Structural Steel
Lebar Undercarriage (mm): 543,6
Panjang (mm): 944,9
Tinggi (mm): 508
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Track-Type Tractor
D9TD9D9RD9ND9 GC
Ripper
9
Bulldozer
9SU9U
Winch
59N5858L59L
Lihat Lainnya
Track-Type Tractor
D9TD9D9RD9ND9 GC
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 134-2679
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 134-2679
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 134-2679

Keterangan:

  • Rakitan bogie adalah bagian dari desain undercarriage bersuspensi di traktor tipe track D8 — D11. Rakitan ini menyerap beban benturan dan mengurangi beban kejut yang ditransfer ke undercarriage hingga 50 persen di medan yang tidak rata.

 

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 134-2679
Lebar Undercarriage (mm): 543,6
Panjang (mm): 944,9
Tinggi (mm): 508
Material: Alloy Steel,Structural Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 134-2679

TRACK-TYPE TRACTOR

D9T D9 D9R D9N D9 GC

RIPPER

9

BULLDOZER

9SU 9U

WINCH

59N 58 58L 59L

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya