Dengan menawarkan presisi manfaktur yang tidak ada bandingnya, Sidecutter yang Dilas pada Excavator Cat® memiliki permukaan yang kuat dan tahan aus untuk membantu melindungi sisi bucket dan memperluas lebar samping bucket untuk disesuaikan dengan cengkaman gigi bucket. Peralatan Pengolah Tanah (G.E.T, Ground Engaging Tool) kami didesain khusus untuk DNA alat berat Cat Anda dan memberikan perlindungan yang unggul dan konsisten.
Sidecutter Cat® adalah permukaan keausan yang dilas dan dapat diganti untuk melindungi sisi bucket dan menurunkan biaya perawatan bucket. Sidecutter yang dipertajam memberikan daya penetrasi bucket yang lebih baik, menambah lebar bucket dan kapasitas di bagian ujung untuk muatan yang lebih besar dan pada akhirnya akan menghemat waktu dan biaya Anda. Dengan material keausan lebih banyak dan pelindung batang samping, Sidecutter memberikan daya penetrasi dan kinerja alat berat yang lebih baik.
Diproduksi dari baja dengan sifat yang dapat mempertahankan kekerasan untuk masa pakai yang lama, Sidecutter tahan lama kami membantu alat berat Anda memberikan kinerja yang Anda butuhkan. Lindungi investasi Anda dengan selalu memilih Peralatan Pengolah Tanah (G.E.T) Cat yang asli. Atribut: • Dilas untuk meningkatkan kinerja bucket sekaligus melindungi sidebar
Aplikasi: • Bucket excavator tertentu • Sesuai untuk digunakan dengan sebagian besar kondisi tanah dalam kondisi penggalian standar
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Dengan menawarkan presisi manfaktur yang tidak ada bandingnya, Sidecutter yang Dilas pada Excavator Cat® memiliki permukaan yang kuat dan tahan aus untuk membantu melindungi sisi bucket dan memperluas lebar samping bucket untuk disesuaikan dengan cengkaman gigi bucket. Peralatan Pengolah Tanah (G.E.T, Ground Engaging Tool) kami didesain khusus untuk DNA alat berat Cat Anda dan memberikan perlindungan yang unggul dan konsisten.
Sidecutter Cat® adalah permukaan keausan yang dilas dan dapat diganti untuk melindungi sisi bucket dan menurunkan biaya perawatan bucket. Sidecutter yang dipertajam memberikan daya penetrasi bucket yang lebih baik, menambah lebar bucket dan kapasitas di bagian ujung untuk muatan yang lebih besar dan pada akhirnya akan menghemat waktu dan biaya Anda. Dengan material keausan lebih banyak dan pelindung batang samping, Sidecutter memberikan daya penetrasi dan kinerja alat berat yang lebih baik.
Diproduksi dari baja dengan sifat yang dapat mempertahankan kekerasan untuk masa pakai yang lama, Sidecutter tahan lama kami membantu alat berat Anda memberikan kinerja yang Anda butuhkan. Lindungi investasi Anda dengan selalu memilih Peralatan Pengolah Tanah (G.E.T) Cat yang asli. Atribut: • Dilas untuk meningkatkan kinerja bucket sekaligus melindungi sidebar
Aplikasi: • Bucket excavator tertentu • Sesuai untuk digunakan dengan sebagian besar kondisi tanah dalam kondisi penggalian standar
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Dengan menawarkan presisi manfaktur yang tidak ada bandingnya, Sidecutter yang Dilas pada Excavator Cat® memiliki permukaan yang kuat dan tahan aus untuk membantu melindungi sisi bucket dan memperluas lebar samping bucket untuk disesuaikan dengan cengkaman gigi bucket. Peralatan Pengolah Tanah (G.E.T, Ground Engaging Tool) kami didesain khusus untuk DNA alat berat Cat Anda dan memberikan perlindungan yang unggul dan konsisten.
Sidecutter Cat® adalah permukaan keausan yang dilas dan dapat diganti untuk melindungi sisi bucket dan menurunkan biaya perawatan bucket. Sidecutter yang dipertajam memberikan daya penetrasi bucket yang lebih baik, menambah lebar bucket dan kapasitas di bagian ujung untuk muatan yang lebih besar dan pada akhirnya akan menghemat waktu dan biaya Anda. Dengan material keausan lebih banyak dan pelindung batang samping, Sidecutter memberikan daya penetrasi dan kinerja alat berat yang lebih baik.
Diproduksi dari baja dengan sifat yang dapat mempertahankan kekerasan untuk masa pakai yang lama, Sidecutter tahan lama kami membantu alat berat Anda memberikan kinerja yang Anda butuhkan. Lindungi investasi Anda dengan selalu memilih Peralatan Pengolah Tanah (G.E.T) Cat yang asli. Atribut: • Dilas untuk meningkatkan kinerja bucket sekaligus melindungi sidebar
Aplikasi: • Bucket excavator tertentu • Sesuai untuk digunakan dengan sebagian besar kondisi tanah dalam kondisi penggalian standar
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 135-9378
Unit Pengukuran
ASMetrik
Alat Berat: Mini-Excavator
Tinggi (in): 2,6
Panjang (mm): 154,94
Tinggi (mm): 66,04
Lebar (mm): 154,94
Panjang (in.): 6,1
Position: LH
Attachment Method: Weld-On
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 135-9378
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.