Keterangan: Bearing Cat didesain untuk aplikasi khusus yang didasarkan pada beban, kecepatan operasi, kisaran temperatur, ukuran, dan kinerja sebelumnya. Bearing Cat diproduksi dengan standar kualitas tertinggi untuk kinerja dan masa pakai yang lama. Roller bearing silindris Cat dengan kurungan pelindung dapat mengakomodasi beban putar yang berat, akselerasi cepat dan kecepatan tinggi. Roller bearing silindris dalam set yang lengkap sangat cocok untuk beban putar yang sangat tinggi dalam kecepatan sedang. Roller bearing silindris kapasitas tinggi menyediakan keduanya, kapasitas beban putar tinggi maupun kapasitas kecepatan sangat tinggi. Roller bearing silindris Cat dibuat sesuai dengan aplikasinya untuk memastikan seluruh komponen drive train bekerja secara bersama sebagai satu sistem.
Atribut: •Hanya ring dalam •Permukaan khusus
Aplikasi: Roller bearing silindris Cat umumnya digunakan pada sistem gandar dan transmisi, rakitan roda gigi transfer dan pinion, dan sistem kopling.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Keterangan: Bearing Cat didesain untuk aplikasi khusus yang didasarkan pada beban, kecepatan operasi, kisaran temperatur, ukuran, dan kinerja sebelumnya. Bearing Cat diproduksi dengan standar kualitas tertinggi untuk kinerja dan masa pakai yang lama. Roller bearing silindris Cat dengan kurungan pelindung dapat mengakomodasi beban putar yang berat, akselerasi cepat dan kecepatan tinggi. Roller bearing silindris dalam set yang lengkap sangat cocok untuk beban putar yang sangat tinggi dalam kecepatan sedang. Roller bearing silindris kapasitas tinggi menyediakan keduanya, kapasitas beban putar tinggi maupun kapasitas kecepatan sangat tinggi. Roller bearing silindris Cat dibuat sesuai dengan aplikasinya untuk memastikan seluruh komponen drive train bekerja secara bersama sebagai satu sistem.
Atribut: •Hanya ring dalam •Permukaan khusus
Aplikasi: Roller bearing silindris Cat umumnya digunakan pada sistem gandar dan transmisi, rakitan roda gigi transfer dan pinion, dan sistem kopling.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Lubang (in.): 1,38
Diameter Lubang (mm): 35
Diameter Luar (mm): 46,8
Tinggi (in): 0,83
Diameter Luar (in.): 1,84
Tinggi (mm): 21
Material: Alloy Steel
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Lubang (in.): 1,38
Diameter Lubang (mm): 35
Diameter Luar (mm): 46,8
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Generator Set
3512
Hex Based Spl Solution
352F OEM
Excavator
352F374F345B II345C L349E L345D L349F L349F LXE349D L330D MH345B II MH330C345D L VG349D2 L349D2352F-VG345C MH349E L VG349D352F XE VG330D L374F L349E349F374D L345C345D
Wheel Dozer
834G834H
Mobile Hyd Power Unit
336F349E L HVG352FMHPU345C345C L
Wheel Loader
993K988K XE988G988H988K994H992K993
Lihat Lainnya
Generator Set
3512
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 143-7319
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 143-7319
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 143-7319
Keterangan: Bearing Cat didesain untuk aplikasi khusus yang didasarkan pada beban, kecepatan operasi, kisaran temperatur, ukuran, dan kinerja sebelumnya. Bearing Cat diproduksi dengan standar kualitas tertinggi untuk kinerja dan masa pakai yang lama. Roller bearing silindris Cat dengan kurungan pelindung dapat mengakomodasi beban putar yang berat, akselerasi cepat dan kecepatan tinggi. Roller bearing silindris dalam set yang lengkap sangat cocok untuk beban putar yang sangat tinggi dalam kecepatan sedang. Roller bearing silindris kapasitas tinggi menyediakan keduanya, kapasitas beban putar tinggi maupun kapasitas kecepatan sangat tinggi. Roller bearing silindris Cat dibuat sesuai dengan aplikasinya untuk memastikan seluruh komponen drive train bekerja secara bersama sebagai satu sistem.
Atribut: •Hanya ring dalam •Permukaan khusus
Aplikasi: Roller bearing silindris Cat umumnya digunakan pada sistem gandar dan transmisi, rakitan roda gigi transfer dan pinion, dan sistem kopling.
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 143-7319
Unit Pengukuran
ASMetrik
Diameter Lubang (in.): 1,38
Diameter Lubang (mm): 35
Diameter Luar (mm): 46,8
Tinggi (in): 0,83
Diameter Luar (in.): 1,84
Tinggi (mm): 21
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 143-7319
GENERATOR SET
3512
HEX BASED SPL SOLUTION
352F OEM
EXCAVATOR
352F 374F 345B II 345C L 349E L 345D L 349F L 349F LXE 349D L 330D MH 345B II MH 330C 345D L VG 349D2 L 349D2 352F-VG 345C MH 349E L VG 349D 352F XE VG 330D L 374F L 349E 349F 374D L 345C 345D
WHEEL DOZER
834G 834H
MOBILE HYD POWER UNIT
336F 349E L HVG 352FMHPU 345C 345C L
WHEEL LOADER
993K 988K XE 988G 988H 988K 994H 992K 993
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Bicara dengan ahlinya
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.