NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
Beranda150-7915: PENAHAN-RING
Beranda150-7915: PENAHAN-RING
150-7915: PENAHAN-RING

Cat® Retaining Ring

Merek: Cat

Gambar Produk
150-7915: PENAHAN-RING
150-7915: PENAHAN-RING

Cat® Retaining Ring

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Cat® Retaining rings are installed into machined grooves in housings/bores (internal) or on shafts (external) and are engineered for strength and longevity in a variety of applications. Cat retaining rings are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. You can count on this Built For It product to help you get more done.

Attributes:
• Retaining rings meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements
• RoHS compliant

Application:
• Assembled to a shaft or housing groove to retain a component or assembly.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Nikel dan senyawa Nikel, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Cat® Retaining rings are installed into machined grooves in housings/bores (internal) or on shafts (external) and are engineered for strength and longevity in a variety of applications. Cat retaining rings are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. You can count on this Built For It product to help you get more done.

Attributes:
• Retaining rings meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements
• RoHS compliant

Application:
• Assembled to a shaft or housing groove to retain a component or assembly.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Nikel dan senyawa Nikel, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Material: Metallic
Type: E-Clip Bowed
Notes: Free Diameter: 15mm (3/5 in), Groove Diameter: 11.7mm (1/2 in)
Thickness (mm): 0.6
Thickness (in): 0.02
Unit PengukuranASMetrik
Material: Metallic
Type: E-Clip Bowed
Notes: Free Diameter: 15mm (3/5 in), Groove Diameter: 11.7mm (1/2 in)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Pumper
SPS343SPT343SPF343
Generator
SR4SR5SR4B
Generator Set
35083516C35163516B3508B3512C3512B
Petroleum Engine
C273508C3516C3512C3512BC32
Locomotive Engine
C323516B3508B3512B
Petroleum Gen Set
C27C32
Gen Set-Military
3608
Gen Set Engine
360836063512B3508B3516B
Marine Auxiliary
36083516C3512B3508B3516B3512
Marine Engine
3512CC280-6C280-83508B3516B3512B
Engine - Industrial
3512B
Industrial Engine
3508BC323512BC27
Gas Engine
G3608G3606
Petroleum Package
TH48
Lihat Lainnya
Pumper
SPS343SPT343SPF343
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 150-7915
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Sering Dibeli Bersamaan
150-7915150-7915
5P-56005P-5600
221-9937221-9937
Tampilkan Semua Suku Cadang
Sering Dibeli Bersamaan
Suku cadang ini:
150-7915: PENAHAN-RING
150-7915
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
5P-5600
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
221-9937
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
Suku cadang ini:
150-8698: SEAL O-RING
150-8698
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
Suku cadang ini:
215-2422: SEAL O-RING
215-2422
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
215-2710
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 150-7915
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 150-7915

Cat® Retaining rings are installed into machined grooves in housings/bores (internal) or on shafts (external) and are engineered for strength and longevity in a variety of applications. Cat retaining rings are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. You can count on this Built For It product to help you get more done.

Attributes:
• Retaining rings meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements
• RoHS compliant

Application:
• Assembled to a shaft or housing groove to retain a component or assembly.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Nikel dan senyawa Nikel, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 150-7915

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Metallic
Type: E-Clip Bowed
Notes: Free Diameter: 15mm (3/5 in), Groove Diameter: 11.7mm (1/2 in)
Thickness (mm): 0.6
Thickness (in): 0.02
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 150-7915

PUMPER

SPS343 SPT343 SPF343

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B

GENERATOR SET

3508 3516C 3516 3516B 3508B 3512C 3512B

PETROLEUM ENGINE

C27 3508C 3516C 3512C 3512B C32

LOCOMOTIVE ENGINE

C32 3516B 3508B 3512B

PETROLEUM GEN SET

C27 C32

GEN SET-MILITARY

3608

GEN SET ENGINE

3608 3606 3512B 3508B 3516B

MARINE AUXILIARY

3608 3516C 3512B 3508B 3516B 3512

MARINE ENGINE

3512C C280-6 C280-8 3508B 3516B 3512B

ENGINE - INDUSTRIAL

3512B

INDUSTRIAL ENGINE

3508B C32 3512B C27

GAS ENGINE

G3608 G3606

PETROLEUM PACKAGE

TH48

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya