NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaHidraulikPompa, Motor & Komponen HidraulikPompa & Komponen Motor Hidraulik Lainnya154-8041: Aktuator Rem Parkir Panjang 323.45 mm
Beranda
HidraulikPompa, Motor & Komponen HidraulikPompa & Komponen Motor Hidraulik Lainnya
154-8041: Aktuator Rem Parkir Panjang 323.45 mm
154-8041: Aktuator Rem Parkir Panjang 323.45 mm

Aktuator Rem Parkir Panjang 323.45 mm Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
154-8041: Aktuator Rem Parkir Panjang 323.45 mm
154-8041: Aktuator Rem Parkir Panjang 323.45 mm
154-8041: Aktuator Rem Parkir Panjang 323.45 mm
154-8041: Aktuator Rem Parkir Panjang 323.45 mm
154-8041: Aktuator Rem Parkir Panjang 323.45 mm

Aktuator Rem Parkir Panjang 323.45 mm Cat®

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Aktuator Rem Parkir adalah komponen rem parkir yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan dan melepaskan rem parkir. Biasanya berupa suku cadang hidraulik yang dikontrol oleh sakelar atau tuas di kabin operator. Dalam rem parkir hidraulik, aktuator adalah silinder hidraulik yang memberikan gaya ke bantalan rem saat rem parkir diaktifkan.

Atribut:
• Tekanan minimum 8.25kPa diperlukan untuk menahan aktuator sepenuhnya
• Tekanan pengoperasian maksimum adalah 25.338 kpa
• Diproduksi dengan spesifikasi yang presisi serta dibuat untuk ketahanan dan keandalan

Aplikasi:
Aktuator Rem Parkir digunakan di rem parkir yang memungkinkan operator menerapkan rem meskipun rem hidraulik utama gagal.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Aktuator Rem Parkir adalah komponen rem parkir yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan dan melepaskan rem parkir. Biasanya berupa suku cadang hidraulik yang dikontrol oleh sakelar atau tuas di kabin operator. Dalam rem parkir hidraulik, aktuator adalah silinder hidraulik yang memberikan gaya ke bantalan rem saat rem parkir diaktifkan.

Atribut:
• Tekanan minimum 8.25kPa diperlukan untuk menahan aktuator sepenuhnya
• Tekanan pengoperasian maksimum adalah 25.338 kpa
• Diproduksi dengan spesifikasi yang presisi serta dibuat untuk ketahanan dan keandalan

Aplikasi:
Aktuator Rem Parkir digunakan di rem parkir yang memungkinkan operator menerapkan rem meskipun rem hidraulik utama gagal.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Dalam (mm): 45,9
Diameter Luar (in.): 4,5
Material: Karet
Diameter Luar (mm): 114,3
Diameter Luar (mm): 114,3
Panjang Keseluruhan (in.): 9,8
Panjang Keseluruhan (mm): 323,45
Tekanan Kerja (kPa): 20.700
Ketebalan (in.): 0,59
Ulir: M12 X 1,75, M10 X 1,5
Tekanan Kerja (psi): 3000
Bobot (lb): 0,02
Lebar (in.): 0,94
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Dalam (mm): 45,9
Diameter Luar (in.): 4,5
Material: Karet
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Soil Compactor
815F II815K815815F
Wheel Dozer
814814K814F814F II
Landfill Compactor
816F II816K816816F
Wheel Loader
966F814K960F950F970F966F II950F II
Lihat Lainnya
Soil Compactor
815F II815K815815F
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 154-8041
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya