NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Tumpukan161-3665: Seal Panjang 899 mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Tumpukan
161-3665: Seal Panjang 899 mm
161-3665: Seal Panjang 899 mm

Seal

Merek: Cat

Gambar Produk
161-3665: Seal Panjang 899 mm
161-3665: Seal Panjang 899 mm
161-3665: Seal Panjang 899 mm
161-3665: Seal Panjang 899 mm
161-3665: Seal Panjang 899 mm

Seal

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Strip seal pengganti untuk pintu ke kabin operator.

Atribut:
Weatherstrip karet

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Isoprena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Strip seal pengganti untuk pintu ke kabin operator.

Atribut:
Weatherstrip karet

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Isoprena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Material: Karet
Panjang (mm): 899
Lebar (mm): 51,3
Tinggi (mm): 46
Panjang (in.): 35,39
Lebar (in.): 2,02
Tinggi (in): 1,81
Unit PengukuranASMetrik
Material: Karet
Panjang (mm): 899
Lebar (mm): 51,3
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Mini Hyd Excavator
307D307C
Generator Set
3512
Wheeled Excavator
M325C MHM322D MHW345C MHM322DM322CM318DM318CM315GCM318C MHM315CM315DM316CM316DM313CM313DM318D MHM330D
Logger
322C
Front Shovel
385C
Excavator
312D2312D2 GC311D LRR312D L313 GX320C L316 GC349D L330D MH329D LN313 GC329D L336D2 LXE320D LN336D312C324D312D349D2 L315D L316 GX320D2320D3336D2 LM325D MH319D330D LN318D2 L320C FM326D L340D2 L319C312F GC313D2 GC311C318F L390D320D L345C L330D2318C325C L320D RR322C323D3390D L323D S336D LN319D LN336D2 GC340D L323D L325C FM330D2 L323D LN385C FS311F LRR329D326D2 L385C345C345D323 GX320D2 GC318D2345D L385C L336D2 XE313F GC325D L330C LN320C320D320D GC365C L326D2349D2319D L325D MH312 GX313F LGC323D2 L313320D LRR365C L MH312 GC315C385C L MH330C L336D L374D L336D2318D L312D2 L312C L313D2-GC313D2329D2 L322C FM320D FM330C FM330C330D320D2 L324D LN313D2 LGP329D2320 GX336D2 L XE330C MH345C MHM325D L MH349D324D L330D L365C325C325D313D
Vibratory Compactor
CB-536D
Material Handler
M325D MHM325D L MH
Mobile Hyd Power Unit
330D L329D L330D2345D345C385C349D L340D2 L336D L323D LN330D324D LN330C365C L325D L325C325D385C L349D2336D323D L345C L
Lihat Lainnya
Mini Hyd Excavator
307D307C
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 161-3665
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 161-3665
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 161-3665

Deskripsi:
Strip seal pengganti untuk pintu ke kabin operator.

Atribut:
Weatherstrip karet

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Isoprena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 161-3665

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Karet
Panjang (mm): 899
Lebar (mm): 51,3
Tinggi (mm): 46
Panjang (in.): 35,39
Lebar (in.): 2,02
Tinggi (in): 1,81
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 161-3665

MINI HYD EXCAVATOR

307D 307C

GENERATOR SET

3512

WHEELED EXCAVATOR

M325C MH M322D MH W345C MH M322D M322C M318D M318C M315GC M318C MH M315C M315D M316C M316D M313C M313D M318D MH M330D

LOGGER

322C

FRONT SHOVEL

385C

EXCAVATOR

312D2 312D2 GC 311D LRR 312D L 313 GX 320C L 316 GC 349D L 330D MH 329D LN 313 GC 329D L 336D2 LXE 320D LN 336D 312C 324D 312D 349D2 L 315D L 316 GX 320D2 320D3 336D2 L M325D MH 319D 330D LN 318D2 L 320C FM 326D L 340D2 L 319C 312F GC 313D2 GC 311C 318F L 390D 320D L 345C L 330D2 318C 325C L 320D RR 322C 323D3 390D L 323D S 336D LN 319D LN 336D2 GC 340D L 323D L 325C FM 330D2 L 323D LN 385C FS 311F LRR 329D 326D2 L 385C 345C 345D 323 GX 320D2 GC 318D2 345D L 385C L 336D2 XE 313F GC 325D L 330C LN 320C 320D 320D GC 365C L 326D2 349D2 319D L 325D MH 312 GX 313F LGC 323D2 L 313 320D LRR 365C L MH 312 GC 315C 385C L MH 330C L 336D L 374D L 336D2 318D L 312D2 L 312C L 313D2-GC 313D2 329D2 L 322C FM 320D FM 330C FM 330C 330D 320D2 L 324D LN 313D2 LGP 329D2 320 GX 336D2 L XE 330C MH 345C MH M325D L MH 349D 324D L 330D L 365C 325C 325D 313D

VIBRATORY COMPACTOR

CB-536D

MATERIAL HANDLER

M325D MH M325D L MH

MOBILE HYD POWER UNIT

330D L 329D L 330D2 345D 345C 385C 349D L 340D2 L 336D L 323D LN 330D 324D LN 330C 365C L 325D L 325C 325D 385C L 349D2 336D 323D L 345C L

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya