NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiInformasi, Pesan & Penanda189-2076: Stiker Panel Kontrol
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiInformasi, Pesan & Penanda
189-2076: Stiker Panel Kontrol
189-2076: Stiker Panel Kontrol

Stiker Panel Kontrol Cat® memberikan visibilitas yang jelas dan fungsionalitas yang ditingkatkan melalui antarmuka yang sensitif terhadap sentuhan

Merek: Cat

Gambar Produk
189-2076: Stiker Panel Kontrol
189-2076: Stiker Panel Kontrol
189-2076: Stiker Panel Kontrol
189-2076: Stiker Panel Kontrol
189-2076: Stiker Panel Kontrol

Stiker Panel Kontrol Cat® memberikan visibilitas yang jelas dan fungsionalitas yang ditingkatkan melalui antarmuka yang sensitif terhadap sentuhan

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Stiker yang digunakan untuk menunjukkan kontrol cahaya pada panel instrumen.

Atribut:
• Warna: Karakter dan simbol putih dengan latar belakang hitam
• Simbol: Off/Stop [IEC 5008]; Lampu Parkir [ISO 0240]; Lampu depan - Sinar Rendah/Celup [ISO 0083]; Lampu Kerja
• Stiker polikarbonat
• Berlapis perekat yang sensitif terhadap tekanan

Aplikasi:
Tempatkan di panel instrumen di loader tipe roda. Lihat buku petunjuk pemilik Anda atau hubungi Dealer Cat setempat untuk informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Stiker yang digunakan untuk menunjukkan kontrol cahaya pada panel instrumen.

Atribut:
• Warna: Karakter dan simbol putih dengan latar belakang hitam
• Simbol: Off/Stop [IEC 5008]; Lampu Parkir [ISO 0240]; Lampu depan - Sinar Rendah/Celup [ISO 0083]; Lampu Kerja
• Stiker polikarbonat
• Berlapis perekat yang sensitif terhadap tekanan

Aplikasi:
Tempatkan di panel instrumen di loader tipe roda. Lihat buku petunjuk pemilik Anda atau hubungi Dealer Cat setempat untuk informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Tipe: Stiker Informasi
Warna Lembaran: Putih
Warna Huruf: Hitam
Diameter Luar (mm): 72
Diameter Dalam (mm): 22
Diameter Luar (in.): 2,83
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,87
Material: Polycarbonate Plastic
Unit PengukuranASMetrik
Tipe: Stiker Informasi
Warna Lembaran: Putih
Warna Huruf: Hitam
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62H
Wheel Loader
966H972G II962H962G II986H950H972H980H966G II980G II950G II
Lihat Lainnya
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62H
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 189-2076
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 189-2076
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 189-2076

Deskripsi:
Stiker yang digunakan untuk menunjukkan kontrol cahaya pada panel instrumen.

Atribut:
• Warna: Karakter dan simbol putih dengan latar belakang hitam
• Simbol: Off/Stop [IEC 5008]; Lampu Parkir [ISO 0240]; Lampu depan - Sinar Rendah/Celup [ISO 0083]; Lampu Kerja
• Stiker polikarbonat
• Berlapis perekat yang sensitif terhadap tekanan

Aplikasi:
Tempatkan di panel instrumen di loader tipe roda. Lihat buku petunjuk pemilik Anda atau hubungi Dealer Cat setempat untuk informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 189-2076

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe: Stiker Informasi
Warna Lembaran: Putih
Warna Huruf: Hitam
Diameter Luar (mm): 72
Diameter Dalam (mm): 22
Diameter Luar (in.): 2,83
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,87
Material: Polycarbonate Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 189-2076

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G II IT62H

WHEEL LOADER

966H 972G II 962H 962G II 986H 950H 972H 980H 966G II 980G II 950G II

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya