NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaHidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik1J-2674: Pengarah Piston dengan Diameter Lubang 184,15 mm
Beranda
HidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik
1J-2674: Pengarah Piston dengan Diameter Lubang 184,15 mm
1J-2674: Pengarah Piston dengan Diameter Lubang 184,15 mm

Pengarah Piston Ring Keausan Plastik Cat® untuk Silinder Hidraulik

Merek: Cat

Gambar Produk
1J-2674: Pengarah Piston dengan Diameter Lubang 184,15 mm
1J-2674: Pengarah Piston dengan Diameter Lubang 184,15 mm
1J-2674: Pengarah Piston dengan Diameter Lubang 184,15 mm
1J-2674: Pengarah Piston dengan Diameter Lubang 184,15 mm
1J-2674: Pengarah Piston dengan Diameter Lubang 184,15 mm

Pengarah Piston Ring Keausan Plastik Cat® untuk Silinder Hidraulik

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Ring keausan Cat mengarahkan piston, atau batang hidraulik, untuk mempertahankan kesejajaran dan menghentikan kontak logam ke logam, yang mengurangi keausan dan menjaga distribusi tekanan yang merata pada seal.

Aplikasi:
Digunakan sesuai kebutuhan untuk menyervis komponen silinder hidraulik agar peralatan Anda bebas bocor. Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk 1,3-Butadiena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Ring keausan Cat mengarahkan piston, atau batang hidraulik, untuk mempertahankan kesejajaran dan menghentikan kontak logam ke logam, yang mengurangi keausan dan menjaga distribusi tekanan yang merata pada seal.

Aplikasi:
Digunakan sesuai kebutuhan untuk menyervis komponen silinder hidraulik agar peralatan Anda bebas bocor. Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk 1,3-Butadiena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Lebar - A (+/- 0,762 mm) (mm): 50,70
Diameter Luar (mm): 184,15
Diameter Luar (in.): 7,25
Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (mm): 177,57
Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (in.): 6,99
Lebar - A (+/- 0,03 inci) (in.): 2,00
Material: Mixed Plastic Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Unit PengukuranASMetrik
Lebar - A (+/- 0,762 mm) (mm): 50,70
Diameter Luar (mm): 184,15
Diameter Luar (in.): 7,25
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Track-Type Tractor
D6G SRD9D8D8TD8RD8GCD8ND6F SRD5BD9GD8 GCD9TD9RD8R IID5ED6G2 XLD6DD9 GCD6ED6G
Wheel Tractor
651B641657B651641B657
Ripper
9778D8B9519556548
Mining Excavator
5230
Hydraulic Control
163153
Wheel Scraper
630B631C631B633637633B
Track Loader
977H
Wheel Dozer
854K
Bulldozer
8S8U5A5S6A6S7G7A7S8SU977A8C8A
Winch
57H55
Wheel Loader
980988
Lihat Lainnya
Track-Type Tractor
D6G SRD9D8D8TD8RD8GCD8ND6F SRD5BD9GD8 GCD9TD9RD8R IID5ED6G2 XLD6DD9 GCD6ED6G
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 1J-2674
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 1J-2674
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 1J-2674

Deskripsi:
Ring keausan Cat mengarahkan piston, atau batang hidraulik, untuk mempertahankan kesejajaran dan menghentikan kontak logam ke logam, yang mengurangi keausan dan menjaga distribusi tekanan yang merata pada seal.

Aplikasi:
Digunakan sesuai kebutuhan untuk menyervis komponen silinder hidraulik agar peralatan Anda bebas bocor. Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk 1,3-Butadiena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1J-2674

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar - A (+/- 0,762 mm) (mm): 50,70
Diameter Luar (mm): 184,15
Diameter Luar (in.): 7,25
Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (mm): 177,57
Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (in.): 6,99
Lebar - A (+/- 0,03 inci) (in.): 2,00
Material: Mixed Plastic Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1J-2674

TRACK-TYPE TRACTOR

D6G SR D9 D8 D8T D8R D8GC D8N D6F SR D5B D9G D8 GC D9T D9R D8R II D5E D6G2 XL D6D D9 GC D6E D6G

WHEEL TRACTOR

651B 641 657B 651 641B 657

RIPPER

977 8D 8B 951 955 6 5 4 8

MINING EXCAVATOR

5230

HYDRAULIC CONTROL

163 153

WHEEL SCRAPER

630B 631C 631B 633 637 633B

TRACK LOADER

977H

WHEEL DOZER

854K

BULLDOZER

8S 8U 5A 5S 6A 6S 7G 7A 7S 8SU 977A 8C 8A

WINCH

57H 55

WHEEL LOADER

980 988

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya