NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaEngineKomponen EngineCylinder Head & KomponenKomponen Cylinder Head1W-2713: Sisipan Dudukan Katup Buang Baja Campuran Cetak 37 mm
Beranda
EngineKomponen EngineCylinder Head & KomponenKomponen Cylinder Head
1W-2713: Sisipan Dudukan Katup Buang Baja Campuran Cetak 37 mm
1W-2713: Sisipan Dudukan Katup Buang Baja Campuran Cetak 37 mm

Sisipan Dudukan Katup (Buang) Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
1W-2713: Sisipan Dudukan Katup Buang Baja Campuran Cetak 37 mm
1W-2713: Sisipan Dudukan Katup Buang Baja Campuran Cetak 37 mm
1W-2713: Sisipan Dudukan Katup Buang Baja Campuran Cetak 37 mm
1W-2713: Sisipan Dudukan Katup Buang Baja Campuran Cetak 37 mm
1W-2713: Sisipan Dudukan Katup Buang Baja Campuran Cetak 37 mm

Sisipan Dudukan Katup (Buang) Cat®

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 1W-2713
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 1W-2713

Deskripsi:
Dudukan katup Cat adalah permukaan tempat dudukan saluran masuk atau katup buang selama siklus pengoperasian engine saat katup tertutup.

Atribut:
• Suku cadang pengganti langsung OEM
• Kontrol emisi

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1W-2713

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Bagian Dalam (in.): 1,46
Diameter Dalam (mm): 37
Diameter Luar (mm): 43
Tinggi (in): 0,23
Diameter Luar (in.): 1,69
Tinggi (mm): 5,94
Material: Alloy Nickel
Lihat Lainnya

Време е за техническо обслужване?

Ние ще улесним процеса

Предлагат се пълни комплекти за поддръжка според типа на оборудването, включително 250, 500 и 1000-часови интервали.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1W-2713

TRUCK ENGINE

3114 3116 3126

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G IT18F IT24F IT12B IT14F IT38G IT14B IT38F IT28G IT28F

WHEEL HARVESTER

550 570 580

MOTOR GRADER

120H 135H 135H NA 120H ES 120H NA

TRACK-TYPE TRACTOR

DEUCE 30/30 D5M D6M

WHEEL SKIDDER

535B 525B

KNUCKLEBOOM LOADER

539

ASPHALT PAVER

BG-2455C AP-1055B BG-240C AP-900B AP-1000 AP-1000B AP-1050B AP-1050 BG-260C BG-245C

MARINE ENGINE

3116 3126

PIPELAYER

561M

EXCAVATOR

322B L 325-A LN 320-A L 325-A FM L 325B L 320-A S 320-A N 325-A 214B FT 322B LN E110B 214B 322N 325 LN 322-A LN 325-A L 322 LN 213B 322B 322C 320-A 322 L EL240B EL240C EL200B 224B 212B 320N 325B LN 320B E240C E240B 211B E200B 325 L 206B 320B S 320B N 320B L 205B 322C FM 322-A M318 320 L 325B 322-A L E120B 322-A N M320

VIBRATORY COMPACTOR

CS-573 CP-533D CP-533C CS-583 CB-634 CS-531D CS-563 CS-583C CS-583D CS-531C CP-533 CS-533 CS-531 CP-563 CB-634C CB-634D CS-573C CS-573D CS-533C CS-533D CP-563D CB-434 CS-563C CS-563D CP-563C

WHEEL TRACTOR

613C II

COMBINE HARVESTER

460

ENGINE

3126

TRACK LOADER

963B 963C 953B 953C

BACKHOE LOADER

446D 446B 446

COMPACT WHEEL LOADER

910F 910E

WHEEL LOADER

918F 928G 960F 950G 950F 962G 924F 928F 938G 938F 950F II

TELEHANDLER

RT80 RT100

FORWARDER

574

GEN SET ENGINE

3116 3114

INDUSTRIAL TRACTOR

TK381 TK371

ENGINE - MACHINE

3116 3114

CHALLENGER

55 35 45

ARTICULATED TRUCK

D20D D250D

COMBINE

470 465 460

RIPPER

953B

WHEELED EXCAVATOR

M325B

INDUSTRIAL ENGINE

3126 3116 3114

WHEEL SCRAPER

613C

WHEEL FELLER BUNCHER

TK370 TK380 543 533

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya