NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya204-2635: Gasket Penutup Tebal 0,8 mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya
204-2635: Gasket Penutup Tebal 0,8 mm
204-2635: Gasket Penutup Tebal 0,8 mm

Cat® Gasket Penutup Tebal 0,8 mm Untuk Tangki Hidraulik

Merek: Cat

Gambar Produk
204-2635: Gasket Penutup Tebal 0,8 mm
204-2635: Gasket Penutup Tebal 0,8 mm
204-2635: Gasket Penutup Tebal 0,8 mm
204-2635: Gasket Penutup Tebal 0,8 mm
204-2635: Gasket Penutup Tebal 0,8 mm

Cat® Gasket Penutup Tebal 0,8 mm Untuk Tangki Hidraulik

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Gasket menggunakan kompresi untuk memberikan perapatan bebas bocor dan rapat di antara bagian berpasangan. Gasket Cat didesain menggunakan kombinasi material dan profil yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang Anda harapkan untuk aplikasi Anda.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk 1,3-Butadiena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Gasket menggunakan kompresi untuk memberikan perapatan bebas bocor dan rapat di antara bagian berpasangan. Gasket Cat didesain menggunakan kombinasi material dan profil yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang Anda harapkan untuk aplikasi Anda.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk 1,3-Butadiena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Ukuran Lubang (in.): 0,43 (64X)
Ukuran Lubang (mm): 11,0 (64X)
Panjang (in.): 38,35
Panjang (mm): 974,0
Material: Kemampuan kompresi sedang, material gasket lembaran
Gaya: Rata
Ketebalan (in.): 0,03
Ketebalan (mm): 0,8
Tipe: Kotak-Persegi Panjang
Lebar (in.): 25,54
Lebar (mm): 674,0
Unit PengukuranASMetrik
Ukuran Lubang (in.): 0,43 (64X)
Ukuran Lubang (mm): 11,0 (64X)
Panjang (in.): 38,35
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Truck
793D
Off Highway Truck
793D
Lihat Lainnya
Truck
793D
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 204-2635
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 204-2635
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 204-2635

Gasket menggunakan kompresi untuk memberikan perapatan bebas bocor dan rapat di antara bagian berpasangan. Gasket Cat didesain menggunakan kombinasi material dan profil yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang Anda harapkan untuk aplikasi Anda.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk 1,3-Butadiena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 204-2635

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Lubang (in.): 0,43 (64X)
Ukuran Lubang (mm): 11,0 (64X)
Panjang (in.): 38,35
Panjang (mm): 974,0
Material: Kemampuan kompresi sedang, material gasket lembaran
Gaya: Rata
Ketebalan (in.): 0,03
Ketebalan (mm): 0,8
Tipe: Kotak-Persegi Panjang
Lebar (in.): 25,54
Lebar (mm): 674,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 204-2635

TRUCK

793D

OFF HIGHWAY TRUCK

793D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya