NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaEngineSistem PendinginanKipas & KomponenKipas243-1872: Penggerak Kipas Tinggi 249,1mm
Beranda
EngineSistem PendinginanKipas & KomponenKipas
243-1872: Penggerak Kipas Tinggi 249,1mm
243-1872: Penggerak Kipas Tinggi 249,1mm

Cat® Penggerak Kipas meregulasi kecepatan kipas pendingin kendaraan untuk mengelola temperatur engine dan mengoptimalkan efisiensi

Merek: Cat

Gambar Produk
243-1872: Penggerak Kipas Tinggi 249,1mm
243-1872: Penggerak Kipas Tinggi 249,1mm

Cat® Penggerak Kipas meregulasi kecepatan kipas pendingin kendaraan untuk mengelola temperatur engine dan mengoptimalkan efisiensi

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:

  • Kipas adalah komponen penting pada radiator yang mengeluarkan panas berlebih untuk mendinginkan engine

Atribut:

  • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:

  • Kipas adalah komponen penting pada radiator yang mengeluarkan panas berlebih untuk mendinginkan engine

Atribut:

  • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Tinggi (in): 13,1
Panjang (mm): 344,17
Tinggi (mm): 332,74
Lebar (mm): 344,17
Panjang (in.): 13,55
Material: Low Alloy Steel
Unit PengukuranASMetrik
Tinggi (in): 13,1
Panjang (mm): 344,17
Tinggi (mm): 332,74
Lihat Lainnya

Време е за техническо обслужване?

Ние ще улесним процеса

Предлагат се пълни комплекти за поддръжка според типа на оборудването, включително 250, 500 и 1000-часови интервали.

Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Track-Type Tractor
D6TD6R IID6R III
Off-Highway Truck
D10R
Track Loader
973C973D
Truck
775G775F773G773F773G LRC775G OEM775G LRC773G OEM777F
Lihat Lainnya
Track-Type Tractor
D6TD6R IID6R III
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 243-1872
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya