NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaEngineKomponen EngineCamshaft245-1364: Seal Cooler Diameter Internal 67mm
Beranda
EngineKomponen EngineCamshaft
245-1364: Seal Cooler Diameter Internal 67mm
245-1364: Seal Cooler Diameter Internal 67mm

Seal Cooler Karet Cat® untuk Filter Oli Engine dan Pompa Air

Merek: Cat

Gambar Produk
245-1364: Seal Cooler Diameter Internal 67mm
245-1364: Seal Cooler Diameter Internal 67mm

Seal Cooler Karet Cat® untuk Filter Oli Engine dan Pompa Air

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Seal Cat digunakan untuk memberikan elemen penyegelan di antara bagian berpasangan. Jangan sampai peralatan Anda bocor.

Atribut:
• Mencegah masuknya kontaminan
• Seal Karet

Aplikasi:
Digunakan pada perakitan oil cooler dan kit gasket. Lihat buku petunjuk pemilik Anda atau hubungi Dealer Cat setempat untuk informasi lebih lanjut.

Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov

Deskripsi:
Seal Cat digunakan untuk memberikan elemen penyegelan di antara bagian berpasangan. Jangan sampai peralatan Anda bocor.

Atribut:
• Mencegah masuknya kontaminan
• Seal Karet

Aplikasi:
Digunakan pada perakitan oil cooler dan kit gasket. Lihat buku petunjuk pemilik Anda atau hubungi Dealer Cat setempat untuk informasi lebih lanjut.

Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Inside Diameter (mm): 67
Cross Section Width (mm): 3.3
Cross Section Height (mm): 4.3
Inside Diameter (in): 2.63
Cross Section Width (in): 0.13
Cross Section Height (in): 0.17
Lebar Keseluruhan (mm): 73,66
Tinggi keseluruhan (mm): 5,08
Lebar Keseluruhan (in.): 2,9
Panjang Keseluruhan (mm): 73,66
Tinggi Keseluruhan (in.): 0,2
Panjang Keseluruhan (in.): 2,9
Unit PengukuranASMetrik
Inside Diameter (mm): 67
Cross Section Width (mm): 3.3
Cross Section Height (mm): 4.3
Lihat Lainnya

Време е за техническо обслужване?

Ние ще улесним процеса

Предлагат се пълни комплекти за поддръжка според типа на оборудването, включително 250, 500 и 1000-часови интервали.

Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Paving Compactor
CB-22B
Multi Terrain Loader
257B247B3247B
Compact Track Loader
249D249D3239D239D3
Generator Set
DE55GCC2.2XQ35DE33GCD25C3.3C3.3DE50E0C3.3DE50E2D30XQ20T4F3054C3.3 GEN SDE50GCC3.3DE33E3C3.3DE33E0DE65GC
Power Module
XQ35
Engine
C2.2
Backhoe Loader
442D430D438D424D420D432D428D416D428B416B
Compact Wheel Loader
903902
Telehandler
TH82TH83TH62TH63TH103
Asphalt Compactor
CB22B
Gen Set Engine
3054
Mini Hyd Excavator
304305305.5 CR305 CR
Marine Engine
3034
Utility Compactor
CC2.7CB2.7CB2.5CB2.9
Skid Steer Loader
226B226D226B3216B242B249D3226D3232B232D232D3236D3216B3
Pneumatic Compactor
PS-200BPS-360BPF-300BPS-300BPF-290B
Engine - Industrial
XQ20
Industrial Engine
3024C2.23054BC3.33054C1.7C1.5C1.63024C
Compactor
CC-24BCB-32BCB-24BCB-22B
Excavator
312C312C L
Engine - Generator Set
C3.3DE50E0
Vibratory Compactor
CS-431CCB-534CCS-433CCB-535BCB-334ECC4.0CP-433CCB-335ECB4.0CB4.4
Lihat Lainnya
Paving Compactor
CB-22B
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 245-1364
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 245-1364
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 245-1364

Deskripsi:
Seal Cat digunakan untuk memberikan elemen penyegelan di antara bagian berpasangan. Jangan sampai peralatan Anda bocor.

Atribut:
• Mencegah masuknya kontaminan
• Seal Karet

Aplikasi:
Digunakan pada perakitan oil cooler dan kit gasket. Lihat buku petunjuk pemilik Anda atau hubungi Dealer Cat setempat untuk informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 245-1364

Unit Pengukuran

ASMetrik
Inside Diameter (mm): 67
Cross Section Width (mm): 3.3
Cross Section Height (mm): 4.3
Inside Diameter (in): 2.63
Cross Section Width (in): 0.13
Cross Section Height (in): 0.17
Lebar Keseluruhan (mm): 73,66
Tinggi keseluruhan (mm): 5,08
Lebar Keseluruhan (in.): 2,9
Panjang Keseluruhan (mm): 73,66
Tinggi Keseluruhan (in.): 0,2
Panjang Keseluruhan (in.): 2,9
Lihat Lainnya

Време е за техническо обслужване?

Ние ще улесним процеса

Предлагат се пълни комплекти за поддръжка според типа на оборудването, включително 250, 500 и 1000-часови интервали.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 245-1364

PAVING COMPACTOR

CB-22B

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B3 247B

COMPACT TRACK LOADER

249D 249D3 239D 239D3

GENERATOR SET

DE55GC C2.2 XQ35 DE33GC D25 C3.3 C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 D30 XQ20T4F 3054 C3.3 GEN S DE50GC C3.3DE33E3 C3.3DE33E0 DE65GC

POWER MODULE

XQ35

ENGINE

C2.2

BACKHOE LOADER

442D 430D 438D 424D 420D 432D 428D 416D 428B 416B

COMPACT WHEEL LOADER

903 902

TELEHANDLER

TH82 TH83 TH62 TH63 TH103

ASPHALT COMPACTOR

CB22B

GEN SET ENGINE

3054

MINI HYD EXCAVATOR

304 305 305.5 CR 305 CR

MARINE ENGINE

3034

UTILITY COMPACTOR

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB2.9

SKID STEER LOADER

226B 226D 226B3 216B 242B 249D3 226D3 232B 232D 232D3 236D3 216B3

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-200B PS-360B PF-300B PS-300B PF-290B

ENGINE - INDUSTRIAL

XQ20

INDUSTRIAL ENGINE

3024 C2.2 3054B C3.3 3054 C1.7 C1.5 C1.6 3024C

COMPACTOR

CC-24B CB-32B CB-24B CB-22B

EXCAVATOR

312C 312C L

ENGINE - GENERATOR SET

C3.3DE50E0

VIBRATORY COMPACTOR

CS-431C CB-534C CS-433C CB-535B CB-334E CC4.0 CP-433C CB-335E CB4.0 CB4.4

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya