Deskripsi: O-Ring digunakan dalam perapatan statis dan sejumlah aplikasi dinamis.
Atribut: O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, serta tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap kompresi tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.
Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.
Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.
Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.
Aplikasi: O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Tetrafluoroetilena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker, dan Asam perfluorooktanoat (PFOA), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Deskripsi: O-Ring digunakan dalam perapatan statis dan sejumlah aplikasi dinamis.
Atribut: O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, serta tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap kompresi tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.
Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.
Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.
Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.
Aplikasi: O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Tetrafluoroetilena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker, dan Asam perfluorooktanoat (PFOA), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Deskripsi: O-Ring digunakan dalam perapatan statis dan sejumlah aplikasi dinamis.
Atribut: O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, serta tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap kompresi tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.
Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.
Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.
Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.
Aplikasi: O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Tetrafluoroetilena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker, dan Asam perfluorooktanoat (PFOA), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 269-7886
Unit Pengukuran
ASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 6,99
Diameter Penampang Silang (in.): 0,275
Diameter Dalam (mm): 148,59
Diameter Bagian Dalam (in.): 5,85
Material: FKM - Fluoroelastomer,FKM
Ukuran Diameter (in.): 436
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 269-7886
GEN SET ENGINE
3608 3606 3616
GENERATOR SET
C175-16 C175-20
MARINE AUXILIARY
3608
MARINE ENGINE
3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C175-16 C280-8
INDUSTRIAL ENGINE
C175-16
ENGINE
C175-16 C175-20
TRUCK
795F XQ 793F CMD 797F 797 793F 795F AC 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ
PETROLEUM ENGINE
C175-16
LOCOMOTIVE ENGINE
C175-16 C175-20
GAS ENGINE
G3612 G3616
OFF HIGHWAY TRUCK
793 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC
GEN SET-MILITARY
3608
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Bicara dengan ahlinya
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.