Keterangan: Roda gigi spur adalah tipe roda-gigi yang paling umum dan terdiri dari silinder atau disk dengan gigi menonjol ke arah luar. Roda gigi spur umumnya juga terlihat sama dari setiap sisi karena gigi tersebut melingkar dari sisi satu ke sisi yang lain.
Atribut: Roda-gigi Cat dibuat dengan mesin dari material yang telah dipilih secara cermat dengan spesifikasi presisi yang sesuai dengan beban yang dihadapi di alat berat Cat. Roda-gigi ini dibuat menggunakan proses perlakuan panas khusus, dan eksklusif di beberapa kasus, termasuk pengkarbonan, nitriding, dan pengerasan induksi. Roda-gigi Cat memiliki kerapatan daya tertinggi di industri, atau jumlah daya yang bisa dikirimkan oleh roda-gigi yang relatif terhadap ukurannya dan didesain dengan memperhitungkan faktor penggunaan ulang. Dengan demikian, roda-gigi yang dihasilkan lebih tahan lama dan membuat keseluruhan biaya pengoperasian alat berat Anda tetap rendah.
Aplikasi yang Disarankan: Roda-gigi Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia guna memastikan semua komponen drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Keterangan: Roda gigi spur adalah tipe roda-gigi yang paling umum dan terdiri dari silinder atau disk dengan gigi menonjol ke arah luar. Roda gigi spur umumnya juga terlihat sama dari setiap sisi karena gigi tersebut melingkar dari sisi satu ke sisi yang lain.
Atribut: Roda-gigi Cat dibuat dengan mesin dari material yang telah dipilih secara cermat dengan spesifikasi presisi yang sesuai dengan beban yang dihadapi di alat berat Cat. Roda-gigi ini dibuat menggunakan proses perlakuan panas khusus, dan eksklusif di beberapa kasus, termasuk pengkarbonan, nitriding, dan pengerasan induksi. Roda-gigi Cat memiliki kerapatan daya tertinggi di industri, atau jumlah daya yang bisa dikirimkan oleh roda-gigi yang relatif terhadap ukurannya dan didesain dengan memperhitungkan faktor penggunaan ulang. Dengan demikian, roda-gigi yang dihasilkan lebih tahan lama dan membuat keseluruhan biaya pengoperasian alat berat Anda tetap rendah.
Aplikasi yang Disarankan: Roda-gigi Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia guna memastikan semua komponen drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 215.51
Inside Diameter (mm): 112.7
Width (mm): 137.72
Outside Diameter (in): 11.814
Inside Diameter (in): 4.437
Width (in): 5.041
Material: Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
Unit PengukuranASMetrik
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 215.51
Inside Diameter (mm): 112.7
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Truck
797F797B
Lihat Lainnya
Truck
797F797B
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 272-5600
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 272-5600
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 272-5600
Keterangan: Roda gigi spur adalah tipe roda-gigi yang paling umum dan terdiri dari silinder atau disk dengan gigi menonjol ke arah luar. Roda gigi spur umumnya juga terlihat sama dari setiap sisi karena gigi tersebut melingkar dari sisi satu ke sisi yang lain.
Atribut: Roda-gigi Cat dibuat dengan mesin dari material yang telah dipilih secara cermat dengan spesifikasi presisi yang sesuai dengan beban yang dihadapi di alat berat Cat. Roda-gigi ini dibuat menggunakan proses perlakuan panas khusus, dan eksklusif di beberapa kasus, termasuk pengkarbonan, nitriding, dan pengerasan induksi. Roda-gigi Cat memiliki kerapatan daya tertinggi di industri, atau jumlah daya yang bisa dikirimkan oleh roda-gigi yang relatif terhadap ukurannya dan didesain dengan memperhitungkan faktor penggunaan ulang. Dengan demikian, roda-gigi yang dihasilkan lebih tahan lama dan membuat keseluruhan biaya pengoperasian alat berat Anda tetap rendah.
Aplikasi yang Disarankan: Roda-gigi Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia guna memastikan semua komponen drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem.
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 272-5600
Unit Pengukuran
ASMetrik
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 215.51
Inside Diameter (mm): 112.7
Width (mm): 137.72
Outside Diameter (in): 11.814
Inside Diameter (in): 4.437
Width (in): 5.041
Material: Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 272-5600
TRUCK
797F 797B
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Bicara dengan ahlinya
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.