NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisElektronik273-1761: Kit Pompa
Beranda
Kit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisElektronik
273-1761: Kit Pompa
273-1761: Kit Pompa

Kit Pompa Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
273-1761: Kit Pompa
273-1761: Kit Pompa
273-1761: Kit Pompa
273-1761: Kit Pompa
273-1761: Kit Pompa

Kit Pompa Cat®

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Kinerja yang Anda harapkan untuk peralatan Anda. Kit pompa Cat memberikan pelumasan ke engine sebelum penyalaan.

Atribut:
• Memberikan prapelumasan untuk mesin
• Memberikan start-up mesin yang lebih baik

Aplikasi:
Pompa Cat digunakan di sistem pelumasan pada peralatan tugas berat. Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi dealer Anda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov

Deskripsi:
Kinerja yang Anda harapkan untuk peralatan Anda. Kit pompa Cat memberikan pelumasan ke engine sebelum penyalaan.

Atribut:
• Memberikan prapelumasan untuk mesin
• Memberikan start-up mesin yang lebih baik

Aplikasi:
Pompa Cat digunakan di sistem pelumasan pada peralatan tugas berat. Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi dealer Anda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Tinggi Keseluruhan (in.): 3,8
Tinggi keseluruhan (mm): 96,5
Panjang Keseluruhan (in.): 5,2
Panjang Keseluruhan (mm): 132,1
Lebar Keseluruhan (in.): 4,7
Lebar Keseluruhan (mm): 119,4
Unit PengukuranASMetrik
Tinggi Keseluruhan (in.): 3,8
Tinggi keseluruhan (mm): 96,5
Panjang Keseluruhan (in.): 5,2
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Track-Type Tractor
D9TD8TD8RD11RD11TD10T2D10TD9D10D9 GCD11
Rotary Drill
MD6200
Pipelayer
583T
Lihat Lainnya
Track-Type Tractor
D9TD8TD8RD11RD11TD10T2D10TD9D10D9 GCD11
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Saat ini tidak ada suku cadang yang dikaitkan dengan kit ini.

Jika membutuhkan informasi tambahan, silakan hubungi dealer Anda

Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
.

KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 273-1761

Deskripsi:
Kinerja yang Anda harapkan untuk peralatan Anda. Kit pompa Cat memberikan pelumasan ke engine sebelum penyalaan.

Atribut:
• Memberikan prapelumasan untuk mesin
• Memberikan start-up mesin yang lebih baik

Aplikasi:
Pompa Cat digunakan di sistem pelumasan pada peralatan tugas berat. Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi dealer Anda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 273-1761

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi Keseluruhan (in.): 3,8
Tinggi keseluruhan (mm): 96,5
Panjang Keseluruhan (in.): 5,2
Panjang Keseluruhan (mm): 132,1
Lebar Keseluruhan (in.): 4,7
Lebar Keseluruhan (mm): 119,4
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 273-1761

TRACK-TYPE TRACTOR

D9T D8T D8R D11R D11T D10T2 D10T D9 D10 D9 GC D11

ROTARY DRILL

MD6200

PIPELAYER

583T

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya