NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPinPin Lainnya281-7190: Penahan Pin Baja
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPinPin Lainnya
281-7190: Penahan Pin Baja
281-7190: Penahan Pin Baja

Penahan Cat® untuk Pin Bucket dan Pin Boom Loader

Merek: Cat

Gambar Produk
281-7190: Penahan Pin Baja
281-7190: Penahan Pin Baja
281-7190: Penahan Pin Baja
281-7190: Penahan Pin Baja
281-7190: Penahan Pin Baja

Penahan Cat® untuk Pin Bucket dan Pin Boom Loader

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Penahan pin kartrid untuk linkage bucket.

Atribut:
• Penahan baja yang diperkeras
• Ukuran Ulir: M12X1,75

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Penahan pin kartrid untuk linkage bucket.

Atribut:
• Penahan baja yang diperkeras
• Ukuran Ulir: M12X1,75

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Material: Steel,Low Alloy Steel
Length (mm): 70
Outside Diameter (mm): 27
Thread Size (mm): M12X1.75
Length (in): 2.76
Outside Diameter (in): 1.06
Unit PengukuranASMetrik
Material: Steel,Low Alloy Steel
Length (mm): 70
Outside Diameter (mm): 27
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Wheel Loader
993K992K993
Lihat Lainnya
Wheel Loader
993K992K993
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 281-7190
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Sering Dibeli Bersamaan
281-7190281-7190
9S-80099S-8009
4K-13884K-1388
Tampilkan Semua Suku Cadang
Sering Dibeli Bersamaan
281-7190
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
9S-8009
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
4K-1388
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
316-6506
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
251-9680
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
251-9678
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya