NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
Beranda284-4567: Selubung Konsol Operator
Beranda284-4567: Selubung Konsol Operator
284-4567: Selubung Konsol Operator

Cat® Selubung Konsol Operator

Merek: Cat

Gambar Produk
284-4567: Selubung Konsol Operator
284-4567: Selubung Konsol Operator
284-4567: Selubung Konsol Operator
284-4567: Selubung Konsol Operator
284-4567: Selubung Konsol Operator

Cat® Selubung Konsol Operator

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Selubung Konsol Operator adalah penutup pelindung yang menampung dan mengamankan komponen konsol pada kendaraan atau mesin berat. Tujuan utama selubung ini adalah untuk melindungi komponen internal konsol dari faktor eksternal seperti debu, kelembapan, getaran, dan kerusakan fisik. Ini bertindak sebagai perisai, mencegah elemen-elemen ini dari kompromi kinerja konsol atau menyebabkan kegagalan fungsi.

Atribut:
• Dirancang untuk memudahkan pemasangan dan integrasi
• Memungkinkan operator untuk melihat status, pembacaan, dan informasi konsol

Aplikasi:
Selubung Konsol Operator memberikan perlindungan yang kuat, desain ergonomik, dan fitur integrasi untuk memastikan kinerja optimal konsol dan kenyamanan operator.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Stirena, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Selubung Konsol Operator adalah penutup pelindung yang menampung dan mengamankan komponen konsol pada kendaraan atau mesin berat. Tujuan utama selubung ini adalah untuk melindungi komponen internal konsol dari faktor eksternal seperti debu, kelembapan, getaran, dan kerusakan fisik. Ini bertindak sebagai perisai, mencegah elemen-elemen ini dari kompromi kinerja konsol atau menyebabkan kegagalan fungsi.

Atribut:
• Dirancang untuk memudahkan pemasangan dan integrasi
• Memungkinkan operator untuk melihat status, pembacaan, dan informasi konsol

Aplikasi:
Selubung Konsol Operator memberikan perlindungan yang kuat, desain ergonomik, dan fitur integrasi untuk memastikan kinerja optimal konsol dan kenyamanan operator.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Stirena, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Warna: Abu-abu tua sedikit kilap
Tinggi (in): 4,99
Diameter Dalam (in.): 15,87
Material: Plastik, Baja
Tinggi (mm): 126,8
Deskripsi Material: Plastik
Jumlah Gigi: 138
Tinggi keseluruhan (mm): 126,8
Lebar (mm): 80,6
Panjang Keseluruhan (mm): 281,2
Lebar Keseluruhan (mm): 80,6
Berat (kg): 0,32
Lebar (in.): 0,87
Unit PengukuranASMetrik
Warna: Abu-abu tua sedikit kilap
Tinggi (in): 4,99
Diameter Dalam (in.): 15,87
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Mini Hyd Excavator
307C
Excavator
312C L320C L318C315C320C FM325C L330C L319C330C LN320C330C325C312C311C322C
Mobile Hyd Power Unit
325C330C
Lihat Lainnya
Mini Hyd Excavator
307C
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 284-4567
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 284-4567
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 284-4567

Deskripsi:
Selubung Konsol Operator adalah penutup pelindung yang menampung dan mengamankan komponen konsol pada kendaraan atau mesin berat. Tujuan utama selubung ini adalah untuk melindungi komponen internal konsol dari faktor eksternal seperti debu, kelembapan, getaran, dan kerusakan fisik. Ini bertindak sebagai perisai, mencegah elemen-elemen ini dari kompromi kinerja konsol atau menyebabkan kegagalan fungsi.

Atribut:
• Dirancang untuk memudahkan pemasangan dan integrasi
• Memungkinkan operator untuk melihat status, pembacaan, dan informasi konsol

Aplikasi:
Selubung Konsol Operator memberikan perlindungan yang kuat, desain ergonomik, dan fitur integrasi untuk memastikan kinerja optimal konsol dan kenyamanan operator.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Stirena, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 284-4567

Unit Pengukuran

ASMetrik
Warna: Abu-abu tua sedikit kilap
Tinggi (in): 4,99
Diameter Dalam (in.): 15,87
Material: Plastik, Baja
Tinggi (mm): 126,8
Deskripsi Material: Plastik
Jumlah Gigi: 138
Tinggi keseluruhan (mm): 126,8
Lebar (mm): 80,6
Panjang Keseluruhan (mm): 281,2
Lebar Keseluruhan (mm): 80,6
Berat (kg): 0,32
Lebar (in.): 0,87
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 284-4567

MINI HYD EXCAVATOR

307C

EXCAVATOR

312C L 320C L 318C 315C 320C FM 325C L 330C L 319C 330C LN 320C 330C 325C 312C 311C 322C

MOBILE HYD POWER UNIT

325C 330C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya