Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.
Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.
alternatif.
Suku cadang berikut adalah suku cadang Cat® Reman
Cat Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.
Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.
alternatif.
393-0914 : Ejektor YM
Hubungi Dealer Anda
Keterangan
Keterangan
Deskripsi: Ejektor buang berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem buang dengan menciptakan diferensial tekanan dan mempercepat aliran gas buang. Dengan meningkatkan kecepatan gas dan menciptakan daerah bertekanan rendah, ejektor secara efektif menarik lebih banyak gas buang keluar dari engine atau sistem, meningkatkan evakuasi dan mengurangi tekanan balik. Peningkatan aliran ini dapat memberikan manfaat seperti peningkatan kinerja engine, pengurangan emisi, dan potensi penghematan bahan bakar yang lebih baik. Selain itu, ejektor dapat berkontribusi pada pengurangan kebisingan dengan meminimalkan turbulensi dan tekanan balik di dalam sistem buang.
Atribut: • Mencegah penurunan kinerja engine. • Memastikan operasi yang efisien.
Aplikasi: Ejektor buang digunakan untuk mengurangi tekanan balik, meningkatkan kinerja engine, dan berkontribusi pada pengendalian emisi.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Kadmium, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Deskripsi: Ejektor buang berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem buang dengan menciptakan diferensial tekanan dan mempercepat aliran gas buang. Dengan meningkatkan kecepatan gas dan menciptakan daerah bertekanan rendah, ejektor secara efektif menarik lebih banyak gas buang keluar dari engine atau sistem, meningkatkan evakuasi dan mengurangi tekanan balik. Peningkatan aliran ini dapat memberikan manfaat seperti peningkatan kinerja engine, pengurangan emisi, dan potensi penghematan bahan bakar yang lebih baik. Selain itu, ejektor dapat berkontribusi pada pengurangan kebisingan dengan meminimalkan turbulensi dan tekanan balik di dalam sistem buang.
Atribut: • Mencegah penurunan kinerja engine. • Memastikan operasi yang efisien.
Aplikasi: Ejektor buang digunakan untuk mengurangi tekanan balik, meningkatkan kinerja engine, dan berkontribusi pada pengendalian emisi.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Kadmium, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Deskripsi: Ejektor buang berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem buang dengan menciptakan diferensial tekanan dan mempercepat aliran gas buang. Dengan meningkatkan kecepatan gas dan menciptakan daerah bertekanan rendah, ejektor secara efektif menarik lebih banyak gas buang keluar dari engine atau sistem, meningkatkan evakuasi dan mengurangi tekanan balik. Peningkatan aliran ini dapat memberikan manfaat seperti peningkatan kinerja engine, pengurangan emisi, dan potensi penghematan bahan bakar yang lebih baik. Selain itu, ejektor dapat berkontribusi pada pengurangan kebisingan dengan meminimalkan turbulensi dan tekanan balik di dalam sistem buang.
Atribut: • Mencegah penurunan kinerja engine. • Memastikan operasi yang efisien.
Aplikasi: Ejektor buang digunakan untuk mengurangi tekanan balik, meningkatkan kinerja engine, dan berkontribusi pada pengendalian emisi.
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Kadmium, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2W-7774
Unit Pengukuran
ASMetrik
Diameter Bagian Dalam (in.): 4,08
Diameter Dalam (in.): 4,08
Diameter Dalam (mm): 103,6
Diameter Dalam (mm): 103,6
Diameter Luar (in.): 6,18
Material: Baja
Diameter Luar (mm): 157
Diameter Luar (mm): 189,3
Diameter Luar (in.): 7,45
Panjang Keseluruhan (in.): 40,35
Panjang Keseluruhan (mm): 1025,3
Berat (kg): 9,55
Bobot (lb): 21,01
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2W-7774
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Bicara dengan ahlinya
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.