Deskripsi: Ring Penunjang mencegah ekstrusi seal dalam aplikasi bertekanan tinggi, dan dapat digunakan untuk melindungi masa pakai sistem perapat secara keseluruhan dari lonjakan tekanan.
Atribut: Ring Penunjang Cat® dirancang bersama seal elastomer dan komponen berpasangan, serta sangat berperan dalam menjaga masa pakai dan kinerja sistem perapat pada aplikasi bertekanan tinggi.
Dimensi ring penunjang terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya bisa menyambungkan alur seal dan permukaan yang berpasangan dengan benar. Material dipilih yang memiliki resistansi tekanan dan abrasi.
Ring penunjang bisa berbentuk solid atau terpisah. Ring yang terpisah digunakan untuk mempermudah perakitan.
Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.
Aplikasi: Ring penunjang digunakan dalam aplikasi perapat statik dan dinamis bertekanan tinggi, seperti pompa hidraulik, katup, dan sistem engine.
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk 1,3-Butadiena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 311-0825
Unit Pengukuran
ASMetrik
Lebar Penampang Silang (mm): 1,9
Diameter Bagian Dalam (in.): 3,15
Deskripsi Material: Nilon Plastik memberikan resistansi yang bagus terhadap bahan bakar, oli, dan pelumas. Berbagai formulasi yang berbeda digunakan, sebagian di antaranya dapat mendukung beban mekanis tinggi, dan berkinerja baik di temperatur tinggi.
Material: Nilon Plastik
Diameter Dalam (mm): 80
Tinggi Penampang Silang (mm): 5
Tinggi Penampang Silang (in.): 0,2
Lebar Penampang Silang (in.): 0,07
Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 311-0825
TRACK LOADER
973D 973 973K
TRACK-TYPE LOADER
973
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Bicara dengan ahlinya
Keterangan
Keterangan
Deskripsi: Ring Penunjang mencegah ekstrusi seal dalam aplikasi bertekanan tinggi, dan dapat digunakan untuk melindungi masa pakai sistem perapat secara keseluruhan dari lonjakan tekanan.
Atribut: Ring Penunjang Cat® dirancang bersama seal elastomer dan komponen berpasangan, serta sangat berperan dalam menjaga masa pakai dan kinerja sistem perapat pada aplikasi bertekanan tinggi.
Dimensi ring penunjang terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya bisa menyambungkan alur seal dan permukaan yang berpasangan dengan benar. Material dipilih yang memiliki resistansi tekanan dan abrasi.
Ring penunjang bisa berbentuk solid atau terpisah. Ring yang terpisah digunakan untuk mempermudah perakitan.
Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.
Aplikasi: Ring penunjang digunakan dalam aplikasi perapat statik dan dinamis bertekanan tinggi, seperti pompa hidraulik, katup, dan sistem engine.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk 1,3-Butadiena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Deskripsi: Ring Penunjang mencegah ekstrusi seal dalam aplikasi bertekanan tinggi, dan dapat digunakan untuk melindungi masa pakai sistem perapat secara keseluruhan dari lonjakan tekanan.
Atribut: Ring Penunjang Cat® dirancang bersama seal elastomer dan komponen berpasangan, serta sangat berperan dalam menjaga masa pakai dan kinerja sistem perapat pada aplikasi bertekanan tinggi.
Dimensi ring penunjang terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya bisa menyambungkan alur seal dan permukaan yang berpasangan dengan benar. Material dipilih yang memiliki resistansi tekanan dan abrasi.
Ring penunjang bisa berbentuk solid atau terpisah. Ring yang terpisah digunakan untuk mempermudah perakitan.
Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.
Aplikasi: Ring penunjang digunakan dalam aplikasi perapat statik dan dinamis bertekanan tinggi, seperti pompa hidraulik, katup, dan sistem engine.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk 1,3-Butadiena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Lebar Penampang Silang (mm): 1,9
Diameter Bagian Dalam (in.): 3,15
Deskripsi Material: Nilon Plastik memberikan resistansi yang bagus terhadap bahan bakar, oli, dan pelumas. Berbagai formulasi yang berbeda digunakan, sebagian di antaranya dapat mendukung beban mekanis tinggi, dan berkinerja baik di temperatur tinggi.
Material: Nilon Plastik
Diameter Dalam (mm): 80
Tinggi Penampang Silang (mm): 5
Tinggi Penampang Silang (in.): 0,2
Lebar Penampang Silang (in.): 0,07
Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
Unit PengukuranASMetrik
Lebar Penampang Silang (mm): 1,9
Diameter Bagian Dalam (in.): 3,15
Deskripsi Material: Nilon Plastik memberikan resistansi yang bagus terhadap bahan bakar, oli, dan pelumas. Berbagai formulasi yang berbeda digunakan, sebagian di antaranya dapat mendukung beban mekanis tinggi, dan berkinerja baik di temperatur tinggi.