NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
Beranda323-7250: Bantalan
Beranda323-7250: Bantalan
323-7250: Bantalan

Bantalan Cat® (Group Boom)

Merek: Cat

fallback-image
323-7250: Bantalan

Bantalan Cat® (Group Boom)

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Keterangan:
Bantalan Cat® adalah komponen servis untuk material handler teleskopik. Bantalan menyediakan penopang untuk kit pemasangan lapangan opsional untuk sideshift elektrik.

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk penggunaan atau hubungi dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk 1,3-Butadiena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Keterangan:
Bantalan Cat® adalah komponen servis untuk material handler teleskopik. Bantalan menyediakan penopang untuk kit pemasangan lapangan opsional untuk sideshift elektrik.

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk penggunaan atau hubungi dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk 1,3-Butadiena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Panjang (mm): 200
Panjang (in.): 7,88
Lebar (mm): 50
Lebar (in.): 1,97
Tinggi (mm): 15
Tinggi (in): 0,6
Material: Plastik
Berat (kg): 0,2
Bobot (lb): 0,45
Unit PengukuranASMetrik
Panjang (mm): 200
Panjang (in.): 7,88
Lebar (mm): 50
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Telehandler
TH337CTH336CTH414CTH514CTH406CTH417CTH407C
Lihat Lainnya
Telehandler
TH337CTH336CTH414CTH514CTH406CTH417CTH407C
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 323-7250
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 323-7250
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 323-7250

Keterangan:
Bantalan Cat® adalah komponen servis untuk material handler teleskopik. Bantalan menyediakan penopang untuk kit pemasangan lapangan opsional untuk sideshift elektrik.

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk penggunaan atau hubungi dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk 1,3-Butadiena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 323-7250

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (mm): 200
Panjang (in.): 7,88
Lebar (mm): 50
Lebar (in.): 1,97
Tinggi (mm): 15
Tinggi (in): 0,6
Material: Plastik
Berat (kg): 0,2
Bobot (lb): 0,45
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 323-7250

TELEHANDLER

TH337C TH336C TH414C TH514C TH406C TH417C TH407C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya