NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya337-0716: Panjang 290 mm Shim
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya
337-0716: Panjang 290 mm Shim
337-0716: Panjang 290 mm Shim

Cat® 290 mm Panjang Tailgate Shim

Merek: Cat

Gambar Produk
337-0716: Panjang 290 mm Shim
337-0716: Panjang 290 mm Shim
337-0716: Panjang 290 mm Shim
337-0716: Panjang 290 mm Shim
337-0716: Panjang 290 mm Shim

Cat® 290 mm Panjang Tailgate Shim

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Shim bak truk adalah untuk memungkinkan penyesuaian dan penyelarasan bak belakang yang tepat pada peralatan dan mesin. Ini berfungsi untuk menyetel kesesuaian bak belakang, memastikan penutupan dan penyegelan yang tepat. Dengan menambahkan atau melepas shim, operator dan personel pemeliharaan dapat mencapai kesesuaian yang ketat dan aman, menghilangkan celah atau ketidaksejajaran yang dapat membahayakan fungsionalitas atau keselamatan peralatan. Shim bak truk memainkan peran penting dalam menjaga kinerja, daya tahan, dan keandalan peralatan secara keseluruhan, memungkinkan pengoperasian dan produktivitas yang optimal di berbagai lingkungan kerja.

Atribut:
• Memastikan kompatibilitas dan integrasi tanpa batas
• Memastikan kesesuaian dan penutupan yang tepat.

Aplikasi:
Tailgate shim digunakan untuk mengontrol pembuangan hasil panen, pupuk, atau bahan pertanian lainnya.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Shim bak truk adalah untuk memungkinkan penyesuaian dan penyelarasan bak belakang yang tepat pada peralatan dan mesin. Ini berfungsi untuk menyetel kesesuaian bak belakang, memastikan penutupan dan penyegelan yang tepat. Dengan menambahkan atau melepas shim, operator dan personel pemeliharaan dapat mencapai kesesuaian yang ketat dan aman, menghilangkan celah atau ketidaksejajaran yang dapat membahayakan fungsionalitas atau keselamatan peralatan. Shim bak truk memainkan peran penting dalam menjaga kinerja, daya tahan, dan keandalan peralatan secara keseluruhan, memungkinkan pengoperasian dan produktivitas yang optimal di berbagai lingkungan kerja.

Atribut:
• Memastikan kompatibilitas dan integrasi tanpa batas
• Memastikan kesesuaian dan penutupan yang tepat.

Aplikasi:
Tailgate shim digunakan untuk mengontrol pembuangan hasil panen, pupuk, atau bahan pertanian lainnya.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Panjang (in.): 11,42
Panjang (mm): 290
Material: Baja Shim,Baja
Ketebalan (in.): 0,24
Ketebalan (mm): 6
Lebar (in.): 4,72
Lebar (mm): 120
Pelapisan: Penyepuhan Zink
Unit PengukuranASMetrik
Panjang (in.): 11,42
Panjang (mm): 290
Material: Baja Shim,Baja
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Articulated Truck
730C2730740730C740B745C735C740 GC725C735B745725725C2735
Lihat Lainnya
Articulated Truck
730C2730740730C740B745C735C740 GC725C735B745725725C2735
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 337-0716
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 337-0716
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 337-0716

Deskripsi:
Shim bak truk adalah untuk memungkinkan penyesuaian dan penyelarasan bak belakang yang tepat pada peralatan dan mesin. Ini berfungsi untuk menyetel kesesuaian bak belakang, memastikan penutupan dan penyegelan yang tepat. Dengan menambahkan atau melepas shim, operator dan personel pemeliharaan dapat mencapai kesesuaian yang ketat dan aman, menghilangkan celah atau ketidaksejajaran yang dapat membahayakan fungsionalitas atau keselamatan peralatan. Shim bak truk memainkan peran penting dalam menjaga kinerja, daya tahan, dan keandalan peralatan secara keseluruhan, memungkinkan pengoperasian dan produktivitas yang optimal di berbagai lingkungan kerja.

Atribut:
• Memastikan kompatibilitas dan integrasi tanpa batas
• Memastikan kesesuaian dan penutupan yang tepat.

Aplikasi:
Tailgate shim digunakan untuk mengontrol pembuangan hasil panen, pupuk, atau bahan pertanian lainnya.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 337-0716

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (in.): 11,42
Panjang (mm): 290
Material: Baja Shim,Baja
Ketebalan (in.): 0,24
Ketebalan (mm): 6
Lebar (in.): 4,72
Lebar (mm): 120
Pelapisan: Penyepuhan Zink
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 337-0716

ARTICULATED TRUCK

730C2 730 740 730C 740B 745C 735C 740 GC 725C 735B 745 725 725C2 735

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya