NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangSelang Tekanan Sedang340-3510: Selang Saluran Udara Karet Diameter Internal 50,80 mm
Beranda
Selang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangSelang Tekanan Sedang
340-3510: Selang Saluran Udara Karet Diameter Internal 50,80 mm
340-3510: Selang Saluran Udara Karet Diameter Internal 50,80 mm

Selang Elbow Cat® (Udara Pengisian)

Merek: Cat

Gambar Produk
340-3510: Selang Saluran Udara Karet Diameter Internal 50,80 mm
340-3510: Selang Saluran Udara Karet Diameter Internal 50,80 mm
340-3510: Selang Saluran Udara Karet Diameter Internal 50,80 mm
340-3510: Selang Saluran Udara Karet Diameter Internal 50,80 mm
340-3510: Selang Saluran Udara Karet Diameter Internal 50,80 mm

Selang Elbow Cat® (Udara Pengisian)

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Selang Cat dirancang untuk menyalurkan cairan dan gas melalui sistem alat berat. Selang ini dibuat dari bahan yang unggul agar tahan terhadap tekanan spesifik penggunaan, toleransi getaran, dan persyaratan aliran untuk peralatan tugas berat Cat.

Atribut:
• Elbow 100°
• Bahan: EPDM Dibentuk
• Diameter Dalam Selang Ujung 1: 63,5 mm (2,5 in)
• Diameter Dalam Selang Ujung 2: 50,8 mm (2 in)

Aplikasi:
Menyediakan elbow untuk udara pengisian sisi dingin pada engine Cat. Lihat buku petunjuk pemilik Anda atau hubungi Dealer Cat setempat untuk informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Karbon hitam (menyebar lewat udara, partikel tak terikat dengan ukuran yang dapat dihirup), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Selang Cat dirancang untuk menyalurkan cairan dan gas melalui sistem alat berat. Selang ini dibuat dari bahan yang unggul agar tahan terhadap tekanan spesifik penggunaan, toleransi getaran, dan persyaratan aliran untuk peralatan tugas berat Cat.

Atribut:
• Elbow 100°
• Bahan: EPDM Dibentuk
• Diameter Dalam Selang Ujung 1: 63,5 mm (2,5 in)
• Diameter Dalam Selang Ujung 2: 50,8 mm (2 in)

Aplikasi:
Menyediakan elbow untuk udara pengisian sisi dingin pada engine Cat. Lihat buku petunjuk pemilik Anda atau hubungi Dealer Cat setempat untuk informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Karbon hitam (menyebar lewat udara, partikel tak terikat dengan ukuran yang dapat dihirup), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Deskripsi Material: EPDM
Material: Other Hose
Deskripsi Material: EPDM
Material: Other Hose
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Engine
3512E
Backhoe Loader
428F416F444F432F434F440450432F2420F2430F2444F2434F2416F2450F420F428F2430F
Lihat Lainnya
Engine
3512E
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 340-3510
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Sering Dibeli Bersamaan
340-3510340-3510
343-6096343-6096
263-5376263-5376
Tampilkan Semua Suku Cadang
Sering Dibeli Bersamaan
340-3510
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
343-6096
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
263-5376
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
311-2768
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
199-9751
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
7W-2326
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 340-3510
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 340-3510

Deskripsi:
Selang Cat dirancang untuk menyalurkan cairan dan gas melalui sistem alat berat. Selang ini dibuat dari bahan yang unggul agar tahan terhadap tekanan spesifik penggunaan, toleransi getaran, dan persyaratan aliran untuk peralatan tugas berat Cat.

Atribut:
• Elbow 100°
• Bahan: EPDM Dibentuk
• Diameter Dalam Selang Ujung 1: 63,5 mm (2,5 in)
• Diameter Dalam Selang Ujung 2: 50,8 mm (2 in)

Aplikasi:
Menyediakan elbow untuk udara pengisian sisi dingin pada engine Cat. Lihat buku petunjuk pemilik Anda atau hubungi Dealer Cat setempat untuk informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Karbon hitam (menyebar lewat udara, partikel tak terikat dengan ukuran yang dapat dihirup), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 340-3510
Deskripsi Material: EPDM
Material: Other Hose
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 340-3510

ENGINE

3512E

BACKHOE LOADER

428F 416F 444F 432F 434F 440 450 432F2 420F2 430F2 444F2 434F2 416F2 450F 420F 428F2 430F

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya