Deskripsi: Suku cadang pengencang Cat® dirancang untuk aplikasi spesifik berdasarkan ukuran, kekuatan, beban jepit, dan kinerja sebelumnya. Informasi ini tidak dimiliki oleh produsen lain. Suku cadang ini dipilih karena daya tahannya yang mampu menyamai masa pakai atau rekondisi alat berat. Meskipun tampaknya perangkat keras dan pengencang non-Cat cocok untuk alat berat Anda, tidak ada produsen lain selain kami yang lebih memahami peralatan Anda.
Atribut: • Pengencang Cat diproduksi dengan spesifikasi yang presisi serta dibuat agar tahan lama, andal, dan produktif • Kekuatan & Kualitas – Pengencang memenuhi atau melampaui persyaratan ISO, ASTM, ASME & SAE. • Baut, mur, dan ring Cat dirancang agar dapat berfungsi bersama sebagai satu sistem untuk daya jepitan maksimum. • Lapisan yang memenuhi persyaratan khusus untuk beragam aplikasi (memenuhi RoHS).
Aplikasi: Baut Cat serta pasangan ring dan mur yang diperkeras membentuk satu sistem berbasis kinerja yang secara konsisten memproduksi beban klem tinggi. Anda dapat memercayai Pengencang Cat® dalam membantu Anda membangun, menjaga, atau memperbaikinya untuk sebagian besar alat berat dan aplikasi bengkel di seluruh dunia.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Deskripsi: Suku cadang pengencang Cat® dirancang untuk aplikasi spesifik berdasarkan ukuran, kekuatan, beban jepit, dan kinerja sebelumnya. Informasi ini tidak dimiliki oleh produsen lain. Suku cadang ini dipilih karena daya tahannya yang mampu menyamai masa pakai atau rekondisi alat berat. Meskipun tampaknya perangkat keras dan pengencang non-Cat cocok untuk alat berat Anda, tidak ada produsen lain selain kami yang lebih memahami peralatan Anda.
Atribut: • Pengencang Cat diproduksi dengan spesifikasi yang presisi serta dibuat agar tahan lama, andal, dan produktif • Kekuatan & Kualitas – Pengencang memenuhi atau melampaui persyaratan ISO, ASTM, ASME & SAE. • Baut, mur, dan ring Cat dirancang agar dapat berfungsi bersama sebagai satu sistem untuk daya jepitan maksimum. • Lapisan yang memenuhi persyaratan khusus untuk beragam aplikasi (memenuhi RoHS).
Aplikasi: Baut Cat serta pasangan ring dan mur yang diperkeras membentuk satu sistem berbasis kinerja yang secara konsisten memproduksi beban klem tinggi. Anda dapat memercayai Pengencang Cat® dalam membantu Anda membangun, menjaga, atau memperbaikinya untuk sebagian besar alat berat dan aplikasi bengkel di seluruh dunia.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Tipe Ring: RING DATAR
Diameter Dalam (mm): 16,3
Diameter Luar (mm): 25,28
Diameter Dalam (in.): 0,643
Diameter Luar (mm): 25,3
Diameter Dalam (mm): 16,32
Diameter Luar (in.): 0,995
Ketebalan (mm): 1,5
Ketebalan (in.): 0,059
Sesuai Ukuran Baut (mm): M14
Material: Perunggu
Deskripsi Material: Perunggu menawarkan konduktivitas listrik dan korosi tambahan.
Deskripsi: Suku cadang pengencang Cat® dirancang untuk aplikasi spesifik berdasarkan ukuran, kekuatan, beban jepit, dan kinerja sebelumnya. Informasi ini tidak dimiliki oleh produsen lain. Suku cadang ini dipilih karena daya tahannya yang mampu menyamai masa pakai atau rekondisi alat berat. Meskipun tampaknya perangkat keras dan pengencang non-Cat cocok untuk alat berat Anda, tidak ada produsen lain selain kami yang lebih memahami peralatan Anda.
Atribut: • Pengencang Cat diproduksi dengan spesifikasi yang presisi serta dibuat agar tahan lama, andal, dan produktif • Kekuatan & Kualitas – Pengencang memenuhi atau melampaui persyaratan ISO, ASTM, ASME & SAE. • Baut, mur, dan ring Cat dirancang agar dapat berfungsi bersama sebagai satu sistem untuk daya jepitan maksimum. • Lapisan yang memenuhi persyaratan khusus untuk beragam aplikasi (memenuhi RoHS).
Aplikasi: Baut Cat serta pasangan ring dan mur yang diperkeras membentuk satu sistem berbasis kinerja yang secara konsisten memproduksi beban klem tinggi. Anda dapat memercayai Pengencang Cat® dalam membantu Anda membangun, menjaga, atau memperbaikinya untuk sebagian besar alat berat dan aplikasi bengkel di seluruh dunia.
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 348-8608
Unit Pengukuran
ASMetrik
Tipe Ring: RING DATAR
Diameter Dalam (mm): 16,3
Diameter Luar (mm): 25,28
Diameter Dalam (in.): 0,643
Diameter Luar (mm): 25,3
Diameter Dalam (mm): 16,32
Diameter Luar (in.): 0,995
Ketebalan (mm): 1,5
Ketebalan (in.): 0,059
Sesuai Ukuran Baut (mm): M14
Material: Perunggu
Deskripsi Material: Perunggu menawarkan konduktivitas listrik dan korosi tambahan.
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,64
Diameter Luar (in.): 1
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 348-8608
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Bicara dengan ahlinya
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.