NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPeralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar353-0089: Rakitan Tepi Dasar
Beranda
Peralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar
353-0089: Rakitan Tepi Dasar
353-0089: Rakitan Tepi Dasar

Rakitan Tepi Dasar K-Series

Merek: Cat

Gambar Produk
353-0089: Rakitan Tepi Dasar
353-0089: Rakitan Tepi Dasar
353-0089: Rakitan Tepi Dasar
353-0089: Rakitan Tepi Dasar
353-0089: Rakitan Tepi Dasar

Rakitan Tepi Dasar K-Series

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Menawarkan presisi pembuatan yang tidak ada duanya, rakitan tepi dasar K-Series Cat® memberikan ketahanan yang tinggi dan dapat meningkatkan produktivitas alat berat Anda. Peralatan Pengolah Tanah (G.E.T,Ground Engaging Tool) kami didesain khusus untuk DNA alat berat Cat dan memberikan perlindungan yang unggul dan konsisten.

Rakitan Pinggiran dasar Cat didesain untuk memberikan resistansi benturan dan abrasi tingkat sedang sehingga memungkinkannya untuk digunakan di berbagai aplikasi yang mendorong fleksibilitas alat berat Anda. Suku cadang ini didesain untuk mengoptimalkan kinerja alat berat dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memasang dan mengganti pinggiran dasar, dan mengurangi waktu henti pengoperasian dengan mempertahankan waktu keausan yang lama.

Dibuat dari baja dengan sifat yang mampu mempertahankan kekerasan untuk waktu keausan yang lama, pinggiran dasar kami yang tahan lama memungkinkan alat berat Anda menghasilkan kinerja yang diharapkan. Lindungi investasi Anda dengan selalu memilih Peralatan Pengolah Tanah (GET) Cat yang asli.

Atribut
• Tahan terhadap benturan dan abrasi tingkat sedang

Aplikasi
• Loader dan excavator

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Menawarkan presisi pembuatan yang tidak ada duanya, rakitan tepi dasar K-Series Cat® memberikan ketahanan yang tinggi dan dapat meningkatkan produktivitas alat berat Anda. Peralatan Pengolah Tanah (G.E.T,Ground Engaging Tool) kami didesain khusus untuk DNA alat berat Cat dan memberikan perlindungan yang unggul dan konsisten.

Rakitan Pinggiran dasar Cat didesain untuk memberikan resistansi benturan dan abrasi tingkat sedang sehingga memungkinkannya untuk digunakan di berbagai aplikasi yang mendorong fleksibilitas alat berat Anda. Suku cadang ini didesain untuk mengoptimalkan kinerja alat berat dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memasang dan mengganti pinggiran dasar, dan mengurangi waktu henti pengoperasian dengan mempertahankan waktu keausan yang lama.

Dibuat dari baja dengan sifat yang mampu mempertahankan kekerasan untuk waktu keausan yang lama, pinggiran dasar kami yang tahan lama memungkinkan alat berat Anda menghasilkan kinerja yang diharapkan. Lindungi investasi Anda dengan selalu memilih Peralatan Pengolah Tanah (GET) Cat yang asli.

Atribut
• Tahan terhadap benturan dan abrasi tingkat sedang

Aplikasi
• Loader dan excavator

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 304.8
Overall Adapter Spacing (in): 54.252
Overall Depth (in): 12
End Depth (in): 12
Overall Adapter Spacing (mm): 1378
Overall Width (mm): 1536
Overall Depth (mm): 304.8
Edge Assembly Type: Standard
Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: K Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 54.252
Adapter Size: K100
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 60.472
Width Between Sidebars (mm): 1378
Material: Alloy Steel
Unit PengukuranASMetrik
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 304.8
Overall Adapter Spacing (in): 54.252
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Excavator
326D2330330F330D2330D2 L324E LN329E L329D330F L329E LN329D L329D2 L326D2 L330F LN324D L324E L326F L335F326F LN324D326F
Lihat Lainnya
Excavator
326D2330330F330D2330D2 L324E LN329E L329D330F L329E LN329D L329D2 L326D2 L330F LN324D L324E L326F L335F326F LN324D326F
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 353-0089
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 353-0089
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 353-0089

Menawarkan presisi pembuatan yang tidak ada duanya, rakitan tepi dasar K-Series Cat® memberikan ketahanan yang tinggi dan dapat meningkatkan produktivitas alat berat Anda. Peralatan Pengolah Tanah (G.E.T,Ground Engaging Tool) kami didesain khusus untuk DNA alat berat Cat dan memberikan perlindungan yang unggul dan konsisten.

Rakitan Pinggiran dasar Cat didesain untuk memberikan resistansi benturan dan abrasi tingkat sedang sehingga memungkinkannya untuk digunakan di berbagai aplikasi yang mendorong fleksibilitas alat berat Anda. Suku cadang ini didesain untuk mengoptimalkan kinerja alat berat dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memasang dan mengganti pinggiran dasar, dan mengurangi waktu henti pengoperasian dengan mempertahankan waktu keausan yang lama.

Dibuat dari baja dengan sifat yang mampu mempertahankan kekerasan untuk waktu keausan yang lama, pinggiran dasar kami yang tahan lama memungkinkan alat berat Anda menghasilkan kinerja yang diharapkan. Lindungi investasi Anda dengan selalu memilih Peralatan Pengolah Tanah (GET) Cat yang asli.

Atribut
• Tahan terhadap benturan dan abrasi tingkat sedang

Aplikasi
• Loader dan excavator

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 353-0089

Unit Pengukuran

ASMetrik
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 304.8
Overall Adapter Spacing (in): 54.252
Overall Depth (in): 12
End Depth (in): 12
Overall Adapter Spacing (mm): 1378
Overall Width (mm): 1536
Overall Depth (mm): 304.8
Edge Assembly Type: Standard
Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: K Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 54.252
Adapter Size: K100
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 60.472
Width Between Sidebars (mm): 1378
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 353-0089

EXCAVATOR

326D2 330 330F 330D2 330D2 L 324E LN 329E L 329D 330F L 329E LN 329D L 329D2 L 326D2 L 330F LN 324D L 324E L 326F L 335F 326F LN 324D 326F

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya