NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPeralatan Pengolah TanahPerangkat Keras & Retensi Peralatan Pengolah TanahPin Peralatan Pengolah Tanah353-2600: Pin Baja Ripper Panjang 186 mm
Beranda
Peralatan Pengolah TanahPerangkat Keras & Retensi Peralatan Pengolah TanahPin Peralatan Pengolah Tanah
353-2600: Pin Baja Ripper Panjang 186 mm
353-2600: Pin Baja Ripper Panjang 186 mm

Pin Retensi untuk Pelindung Shank Ripper

Merek: Cat

Gambar Produk
353-2600: Pin Baja Ripper Panjang 186 mm
353-2600: Pin Baja Ripper Panjang 186 mm
353-2600: Pin Baja Ripper Panjang 186 mm
353-2600: Pin Baja Ripper Panjang 186 mm
353-2600: Pin Baja Ripper Panjang 186 mm

Pin Retensi untuk Pelindung Shank Ripper

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Menawarkan presisi produksi yang tak tertandingi, pin penahan ripper Cat® dirancang untuk dapat menahan ujung ripper Anda dengan aman di tempatnya. Peralatan Pengolah Tanah (G.E.T, Ground Engaging Tools) kami dirancang khusus sebagai DNA besi Cat Anda dan memberikan perlindungan yang konsisten dan unggul. Diproduksi dari material berkualitas tinggi dengan karakteristik yang mempertahankan masa pakai yang lama, pin penahan kami yang tahan lama memungkinkan alat berat Anda menghasilkan kinerja yang Anda inginkan. Lindungi investasi Anda dengan selalu memilih Cat Peralatan pengolah tanah yang asli.

Atribut:
• Mengurangi aus pada pin

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Menawarkan presisi produksi yang tak tertandingi, pin penahan ripper Cat® dirancang untuk dapat menahan ujung ripper Anda dengan aman di tempatnya. Peralatan Pengolah Tanah (G.E.T, Ground Engaging Tools) kami dirancang khusus sebagai DNA besi Cat Anda dan memberikan perlindungan yang konsisten dan unggul. Diproduksi dari material berkualitas tinggi dengan karakteristik yang mempertahankan masa pakai yang lama, pin penahan kami yang tahan lama memungkinkan alat berat Anda menghasilkan kinerja yang Anda inginkan. Lindungi investasi Anda dengan selalu memilih Cat Peralatan pengolah tanah yang asli.

Atribut:
• Mengurangi aus pada pin

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Panjang (in.): 7,33
Panjang (mm): 186,00
Material: Low Alloy Steel
Unit PengukuranASMetrik
Panjang (in.): 7,33
Panjang (mm): 186,00
Material: Low Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Track-Type Tractor
D11ND11RD11TD11
Lihat Lainnya
Track-Type Tractor
D11ND11RD11TD11
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 353-2600
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya