Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Bicara dengan ahlinya
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Keterangan
Keterangan
Deskripsi: Ring Penunjang mencegah ekstrusi seal dalam aplikasi bertekanan tinggi, dan dapat digunakan untuk melindungi masa pakai sistem perapat secara keseluruhan dari lonjakan tekanan.
Atribut: Ring Penunjang Cat® dirancang bersama seal elastomer dan komponen berpasangan, serta sangat berperan dalam menjaga masa pakai dan kinerja sistem perapat pada aplikasi bertekanan tinggi.
Dimensi ring penunjang terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya bisa menyambungkan alur seal dan permukaan yang berpasangan dengan benar. Material dipilih yang memiliki resistansi tekanan dan abrasi.
Ring penunjang bisa berbentuk solid atau terpisah. Ring yang terpisah digunakan untuk mempermudah perakitan.
Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.
Aplikasi: Ring penunjang digunakan dalam aplikasi perapat statik dan dinamis bertekanan tinggi, seperti pompa hidraulik, katup, dan sistem engine.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Tetrafluoroetilena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Deskripsi: Ring Penunjang mencegah ekstrusi seal dalam aplikasi bertekanan tinggi, dan dapat digunakan untuk melindungi masa pakai sistem perapat secara keseluruhan dari lonjakan tekanan.
Atribut: Ring Penunjang Cat® dirancang bersama seal elastomer dan komponen berpasangan, serta sangat berperan dalam menjaga masa pakai dan kinerja sistem perapat pada aplikasi bertekanan tinggi.
Dimensi ring penunjang terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya bisa menyambungkan alur seal dan permukaan yang berpasangan dengan benar. Material dipilih yang memiliki resistansi tekanan dan abrasi.
Ring penunjang bisa berbentuk solid atau terpisah. Ring yang terpisah digunakan untuk mempermudah perakitan.
Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.
Aplikasi: Ring penunjang digunakan dalam aplikasi perapat statik dan dinamis bertekanan tinggi, seperti pompa hidraulik, katup, dan sistem engine.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Tetrafluoroetilena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Lebar Penampang Silang (mm): 2,5
Diameter Bagian Dalam (in.): 13,05
Deskripsi Material: PTFE memberikan kinerja luar biasa dalam aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, dan Cairan Pendingin, namun sensitif terhadap kotoran dan kerusakan pemasangan. PTFE bekerja baik di temperatur sangat tinggi.
Material: PTFE - Politetrafluoroetilena
Diameter Dalam (mm): 331,4
Tinggi Penampang Silang (mm): 5,7
Tinggi Penampang Silang (in.): 0,23
Lebar Penampang Silang (in.): 0,1
Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
Unit PengukuranASMetrik
Lebar Penampang Silang (mm): 2,5
Diameter Bagian Dalam (in.): 13,05
Deskripsi Material: PTFE memberikan kinerja luar biasa dalam aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, dan Cairan Pendingin, namun sensitif terhadap kotoran dan kerusakan pemasangan. PTFE bekerja baik di temperatur sangat tinggi.
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Articulated Truck
735C740 GC740C745745C
Ejector Truck
740
Lihat Lainnya
Articulated Truck
735C740 GC740C745745C
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 372-7517
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 372-7517
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 372-7517
Deskripsi: Ring Penunjang mencegah ekstrusi seal dalam aplikasi bertekanan tinggi, dan dapat digunakan untuk melindungi masa pakai sistem perapat secara keseluruhan dari lonjakan tekanan.
Atribut: Ring Penunjang Cat® dirancang bersama seal elastomer dan komponen berpasangan, serta sangat berperan dalam menjaga masa pakai dan kinerja sistem perapat pada aplikasi bertekanan tinggi.
Dimensi ring penunjang terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya bisa menyambungkan alur seal dan permukaan yang berpasangan dengan benar. Material dipilih yang memiliki resistansi tekanan dan abrasi.
Ring penunjang bisa berbentuk solid atau terpisah. Ring yang terpisah digunakan untuk mempermudah perakitan.
Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.
Aplikasi: Ring penunjang digunakan dalam aplikasi perapat statik dan dinamis bertekanan tinggi, seperti pompa hidraulik, katup, dan sistem engine.
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Tetrafluoroetilena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 372-7517
Unit Pengukuran
ASMetrik
Lebar Penampang Silang (mm): 2,5
Diameter Bagian Dalam (in.): 13,05
Deskripsi Material: PTFE memberikan kinerja luar biasa dalam aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, dan Cairan Pendingin, namun sensitif terhadap kotoran dan kerusakan pemasangan. PTFE bekerja baik di temperatur sangat tinggi.
Material: PTFE - Politetrafluoroetilena
Diameter Dalam (mm): 331,4
Tinggi Penampang Silang (mm): 5,7
Tinggi Penampang Silang (in.): 0,23
Lebar Penampang Silang (in.): 0,1
Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 372-7517
ARTICULATED TRUCK
735C 740 GC 740C 745 745C
EJECTOR TRUCK
740
Lihat Lainnya
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.