NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring375-6181: O-Ring
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring
375-6181: O-Ring
375-6181: O-Ring

O-Ring FKM Cat®, ID 7,975" x OD 8,394"

Merek: Cat

Gambar Produk
375-6181: O-Ring
375-6181: O-Ring
375-6181: O-Ring
375-6181: O-Ring
375-6181: O-Ring

O-Ring FKM Cat®, ID 7,975" x OD 8,394"

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Keterangan:
O-Ring digunakan dalam perapatan statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

Atribut:
O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Karbon hitam (menyebar lewat udara, partikel tak terikat dengan ukuran yang dapat dihirup), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Keterangan:
O-Ring digunakan dalam perapatan statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

Atribut:
O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Karbon hitam (menyebar lewat udara, partikel tak terikat dengan ukuran yang dapat dihirup), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 5,33
Diameter Penampang Silang (in.): 0,21
Diameter Dalam (mm): 202,56
Diameter Bagian Dalam (in.): 7,975
Material: FKM - Fluoroelastomer,FKM (75),FKM
Kompatibel Dengan: Pelumas diester; Hidrokarbon terhalogenasi (di atas 100 Der. C); Sangat tahan terhadap set kompresi; Cairan minyak bumi; Cairan ester fosfat; Cairan silikon; Sejumlah asam
Ukuran Diameter (in.): 369
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 5,33
Diameter Penampang Silang (in.): 0,21
Diameter Dalam (mm): 202,56
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Gen Set Engine
360836063616
Generator Set
C175-16C175-20
Marine Engine
C280-16C280-12C280-6C175-16C280-8
Industrial Engine
C175-16
Engine
C175-16
Locomotive Engine
C175-163612C175-20
Petroleum Engine
C175-16C280-12
Gas Engine
G3608G3612G3606G3616
Lihat Lainnya
Gen Set Engine
360836063616
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 375-6181
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 375-6181
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 375-6181

Keterangan:
O-Ring digunakan dalam perapatan statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

Atribut:
O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Karbon hitam (menyebar lewat udara, partikel tak terikat dengan ukuran yang dapat dihirup), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 375-6181

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 5,33
Diameter Penampang Silang (in.): 0,21
Diameter Dalam (mm): 202,56
Diameter Bagian Dalam (in.): 7,975
Material: FKM - Fluoroelastomer,FKM (75),FKM
Kompatibel Dengan: Pelumas diester; Hidrokarbon terhalogenasi (di atas 100 Der. C); Sangat tahan terhadap set kompresi; Cairan minyak bumi; Cairan ester fosfat; Cairan silikon; Sejumlah asam
Ukuran Diameter (in.): 369
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 375-6181

GEN SET ENGINE

3608 3606 3616

GENERATOR SET

C175-16 C175-20

MARINE ENGINE

C280-16 C280-12 C280-6 C175-16 C280-8

INDUSTRIAL ENGINE

C175-16

ENGINE

C175-16

LOCOMOTIVE ENGINE

C175-16 3612 C175-20

PETROLEUM ENGINE

C175-16 C280-12

GAS ENGINE

G3608 G3612 G3606 G3616

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya