Deskripsi: Grup track, seperti 380-5938, terbentuk saat track shoe dan perangkat keras membautkan shoe ke rakitan sambungan.
Atribut: • Track Ber-seal dan Berpelumas (SALT, Sealed and Lubricated Track), Retensi Pin Positif (PPR, Positive Pin Retention) • Track Shoe Tugas Ekstrem, Single Grouser • Pitch Track: 260 mm (10.3 in.) • Lebar Shoe: 610 mm (24 in.) • Jumlah Penampang Track: 44 • Sambungan track Master 1-Gigi • Track Ber-seal dan Berpelumas (SALT, Sealed and Lubricated Track) Cat menyegel pelumas dalam sistem undercarriage Anda dan mencegah masuknya abrasif. Ini menghilangkan keausan pin dan bushing internal untuk mengurangi biaya perawatan dan waktu henti, sekaligus meningkatkan masa pakai dan kemudahan servis. SALT menawarkan konfigurasi undercarriage universal untuk berbagai kondisi permukaan tanah ketika dipadukan dengan desain track yang cocok dengan alat berat dan lingkungan pengoperasian. • Track Retensi Pin Positif (PPR, Positive Pin Retention) memiliki ring penahan logam yang ditekan ke alur antara pin dan sambungan. Ini mencegah kelonggaran ujung dan membantu memastikan retensi oli dalam aplikasi benturan tinggi untuk excavator. • Track shoe tugas ekstrem harus digunakan setiap kali track shoe tugas sedang mengalami bengkok atau patah, atau jika sambungan lebih tahan lama daripada track shoe. Track shoe tugas ekstrem tidak mudah bengkok dan patah serta memiliki material antiaus yang lebih sesuai daripada track shoe tugas sedang. Track shoe tugas ekstrem terbuat dari baja campuran yang kuat.
Aplikasi: Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk kabel dan senyawa kabel, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov
Deskripsi: Grup track, seperti 380-5938, terbentuk saat track shoe dan perangkat keras membautkan shoe ke rakitan sambungan.
Atribut: • Track Ber-seal dan Berpelumas (SALT, Sealed and Lubricated Track), Retensi Pin Positif (PPR, Positive Pin Retention) • Track Shoe Tugas Ekstrem, Single Grouser • Pitch Track: 260 mm (10.3 in.) • Lebar Shoe: 610 mm (24 in.) • Jumlah Penampang Track: 44 • Sambungan track Master 1-Gigi • Track Ber-seal dan Berpelumas (SALT, Sealed and Lubricated Track) Cat menyegel pelumas dalam sistem undercarriage Anda dan mencegah masuknya abrasif. Ini menghilangkan keausan pin dan bushing internal untuk mengurangi biaya perawatan dan waktu henti, sekaligus meningkatkan masa pakai dan kemudahan servis. SALT menawarkan konfigurasi undercarriage universal untuk berbagai kondisi permukaan tanah ketika dipadukan dengan desain track yang cocok dengan alat berat dan lingkungan pengoperasian. • Track Retensi Pin Positif (PPR, Positive Pin Retention) memiliki ring penahan logam yang ditekan ke alur antara pin dan sambungan. Ini mencegah kelonggaran ujung dan membantu memastikan retensi oli dalam aplikasi benturan tinggi untuk excavator. • Track shoe tugas ekstrem harus digunakan setiap kali track shoe tugas sedang mengalami bengkok atau patah, atau jika sambungan lebih tahan lama daripada track shoe. Track shoe tugas ekstrem tidak mudah bengkok dan patah serta memiliki material antiaus yang lebih sesuai daripada track shoe tugas sedang. Track shoe tugas ekstrem terbuat dari baja campuran yang kuat.
Aplikasi: Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk kabel dan senyawa kabel, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Jumlah Bagian Track: 44
Tipe Shoe: Servis Ekstrem, Single Grouser
Pitch Track (mm): 260
Lebar Shoe (mm): 610
Pitch Track (in.): 10,3
Lebar Shoe (in.): 24
Ukuran Baut (in.): 1-1/8
Clipped: No
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Master Bolt Thread: 1.125
Offset: Not Applicable
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Track Bolt Thread: 1.125
Unit PengukuranASMetrik
Jumlah Bagian Track: 44
Tipe Shoe: Servis Ekstrem, Single Grouser
Pitch Track (mm): 260
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Track-Type Tractor
D10T2D10D10T
Lihat Lainnya
Track-Type Tractor
D10T2D10D10T
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 380-5938
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Bandingkan Suku Cadang Alternatif
Suku cadang ini:380-5938: Grup Track Ber-seal & Berpelumas (SALT, Sealed & Lubricated Track)
Grup Track Berperapat dan Dilumasi (SALT, Sealed and Lubricated) Tugas Umum Cat®, Retensi Pin Positif (PRR, Positive Pin Retention). Lebar Shoe: 610 mm
Grup Track Berperapat & Berpelumas (SALT, Sealed & Lubricated) Heavy Duty Extended Life (HDXL) 1-Gigi Master Cat®, Retensi Pin Positif (PRR, Positive Pin Retention), Lebar Shoe: 610 mm
Suku cadang terkait
380-5944: GP TRACK MTO
Hubungi Dealer Anda
398-5254: GP TRACK MTO
Hubungi Dealer Anda
522-0076: GP TRACK MTO
Hubungi Dealer Anda
546-2431: GP TRACK
Hubungi Dealer Anda
398-5248: GP TRACK MTO
Hubungi Dealer Anda
380-5942: GP TRACK MTO
Hubungi Dealer Anda
KunciKunci
Pemasangan Pabrik
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Bicara dengan ahlinya
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 380-5938
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 380-5938
Deskripsi: Grup track, seperti 380-5938, terbentuk saat track shoe dan perangkat keras membautkan shoe ke rakitan sambungan.
Atribut: • Track Ber-seal dan Berpelumas (SALT, Sealed and Lubricated Track), Retensi Pin Positif (PPR, Positive Pin Retention) • Track Shoe Tugas Ekstrem, Single Grouser • Pitch Track: 260 mm (10.3 in.) • Lebar Shoe: 610 mm (24 in.) • Jumlah Penampang Track: 44 • Sambungan track Master 1-Gigi • Track Ber-seal dan Berpelumas (SALT, Sealed and Lubricated Track) Cat menyegel pelumas dalam sistem undercarriage Anda dan mencegah masuknya abrasif. Ini menghilangkan keausan pin dan bushing internal untuk mengurangi biaya perawatan dan waktu henti, sekaligus meningkatkan masa pakai dan kemudahan servis. SALT menawarkan konfigurasi undercarriage universal untuk berbagai kondisi permukaan tanah ketika dipadukan dengan desain track yang cocok dengan alat berat dan lingkungan pengoperasian. • Track Retensi Pin Positif (PPR, Positive Pin Retention) memiliki ring penahan logam yang ditekan ke alur antara pin dan sambungan. Ini mencegah kelonggaran ujung dan membantu memastikan retensi oli dalam aplikasi benturan tinggi untuk excavator. • Track shoe tugas ekstrem harus digunakan setiap kali track shoe tugas sedang mengalami bengkok atau patah, atau jika sambungan lebih tahan lama daripada track shoe. Track shoe tugas ekstrem tidak mudah bengkok dan patah serta memiliki material antiaus yang lebih sesuai daripada track shoe tugas sedang. Track shoe tugas ekstrem terbuat dari baja campuran yang kuat.
Aplikasi: Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk kabel dan senyawa kabel, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 380-5938
Unit Pengukuran
ASMetrik
Jumlah Bagian Track: 44
Tipe Shoe: Servis Ekstrem, Single Grouser
Pitch Track (mm): 260
Lebar Shoe (mm): 610
Pitch Track (in.): 10,3
Lebar Shoe (in.): 24
Ukuran Baut (in.): 1-1/8
Clipped: No
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Master Bolt Thread: 1.125
Offset: Not Applicable
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Track Bolt Thread: 1.125
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 380-5938
TRACK-TYPE TRACTOR
D10T2 D10 D10T
Lihat Lainnya
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.