NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Perbaikan & Servis Engine Umum386-3042: PULI-CSHAFT-YM
Beranda
Kit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Perbaikan & Servis Engine Umum
386-3042: PULI-CSHAFT-YM
386-3042: PULI-CSHAFT-YM

General Duty parts offer competitive initial purchase price with competitive life vs industry standards for targeted applications.

Merek:

Cat® Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.

Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Cat® Reman
Cat Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.
Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Gambar Produk
386-3042: PULI-CSHAFT-YM
386-3042: PULI-CSHAFT-YM

General Duty parts offer competitive initial purchase price with competitive life vs industry standards for targeted applications.

Merek:

Cat® Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.

Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Cat® Reman
Cat Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.
Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Suku Cadang Asli Cat Tersedia
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Keterangan:
Suku Cadang Yellowmark™ adalah suku cadang purnajual skala menengah untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.

Atribut:
Suku Cadang Yellowmark™ memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium.
Suku Cadang Yellowmark™ juga memiliki Pernyataan Garansinya sendiri.

Aplikasi yang Disarankan:
Aplikasi Tugas Ringan

Informasi Lebih Lanjut tentang Yellowmark

Peringatan:This product can expose you to chemicals including Arsenic, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Keterangan:
Suku Cadang Yellowmark™ adalah suku cadang purnajual skala menengah untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.

Atribut:
Suku Cadang Yellowmark™ memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium.
Suku Cadang Yellowmark™ juga memiliki Pernyataan Garansinya sendiri.

Aplikasi yang Disarankan:
Aplikasi Tugas Ringan

Informasi Lebih Lanjut tentang Yellowmark

Peringatan:This product can expose you to chemicals including Arsenic, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Wheel Tractor
627627B
Track Loader
941B977K951C951B955K955L941
Soil Compactor
815
Wheel Dozer
814
Landfill Compactor
816
Winch
528
Motor Grader
12G120G120140G12F130G14014G14E
Wheel Loader
920936E936F980B930950B/950E936966CG936950B950E950930R930T
Wheel Skidder
518528
Track-Type Tractor
D7FD7GD5D4DD6C
Pipelayer
572F572G571G571F561C
Wheel Scraper
627627B637637B
Excavator
225EL300235E300
Ripper Scarifier
140G12G130G
Lihat Lainnya
Wheel Tractor
627627B
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
386-3042386-3042
374-4723374-4723
8A-22508A-2250
Tampilkan Semua Suku Cadang
Sering Dibeli Bersamaan
Suku cadang ini:
386-3042: PULI-CSHAFT-YM
386-3042
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
374-4723
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
Suku cadang ini:
8A-2250: Kit-Ring Piston
8A-2250
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
Suku cadang ini:
379-8934: TUTUP-THREADED
379-8934
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
Suku cadang ini:
105-9218: Rakitan Piston
105-9218
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
2P-0220
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Saat ini tidak ada suku cadang yang dikaitkan dengan kit ini.

Jika membutuhkan informasi tambahan, silakan hubungi dealer Anda

Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
.

KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 386-3042

Keterangan:
Suku Cadang Yellowmark™ adalah suku cadang purnajual skala menengah untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.

Atribut:
Suku Cadang Yellowmark™ memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium.
Suku Cadang Yellowmark™ juga memiliki Pernyataan Garansinya sendiri.

Aplikasi yang Disarankan:
Aplikasi Tugas Ringan

Informasi Lebih Lanjut tentang Yellowmark

Lihat Lainnya
Peringatan:This product can expose you to chemicals including Arsenic, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 386-3042
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 386-3042

WHEEL TRACTOR

627 627B

TRACK LOADER

941B 977K 951C 951B 955K 955L 941

SOIL COMPACTOR

815

WHEEL DOZER

814

LANDFILL COMPACTOR

816

WINCH

528

MOTOR GRADER

12G 120G 120 140G 12F 130G 140 14G 14E

WHEEL LOADER

920 936E 936F 980B 930 950B/950E 936 966C G936 950B 950E 950 930R 930T

WHEEL SKIDDER

518 528

TRACK-TYPE TRACTOR

D7F D7G D5 D4D D6C

PIPELAYER

572F 572G 571G 571F 561C

WHEEL SCRAPER

627 627B 637 637B

EXCAVATOR

225 EL300 235 E300

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya