NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBearing & BushingTutup3G-7891: Tutup Bearing Baja Diameter Internal 124mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBearing & BushingTutup
3G-7891: Tutup Bearing Baja Diameter Internal 124mm
3G-7891: Tutup Bearing Baja Diameter Internal 124mm

Empat Lubang Pemasangan Cat® dengan Tutup Bearing Diameter 26mm digunakan untuk sambungan Penstabil

Merek: Cat

Gambar Produk
3G-7891: Tutup Bearing Baja Diameter Internal 124mm
3G-7891: Tutup Bearing Baja Diameter Internal 124mm
3G-7891: Tutup Bearing Baja Diameter Internal 124mm
3G-7891: Tutup Bearing Baja Diameter Internal 124mm
3G-7891: Tutup Bearing Baja Diameter Internal 124mm

Empat Lubang Pemasangan Cat® dengan Tutup Bearing Diameter 26mm digunakan untuk sambungan Penstabil

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Tutup Bearing Baja Cat® umumnya menghubungkan bearing lengan dorong ke rangka track roller, namun juga digunakan di berbagai silinder. Tutup Bearing Cat yang asli didesain khusus untuk bekerja sebagai satu sistem untuk menghasilkan kinerja yang Anda harapkan. Insinyur desain Caterpillar memadukan secara tepat kombinasi dari dimensi, material, dan kekerasan dengan setiap suku cadang sehingga semuanya dapat bekerja dan aus secara efektif dengan semua suku cadang lain yang berkaitan dan berdekatan.

Atribut:
Bearing Caps diuji dan terbukti dalam aplikasi paling berat di dunia. Tutup bearing ini menawarkan biaya keseluruhan yang lebih rendah, kekuatan luar biasa, dan masa pakai.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Tutup Bearing Baja Cat® umumnya menghubungkan bearing lengan dorong ke rangka track roller, namun juga digunakan di berbagai silinder. Tutup Bearing Cat yang asli didesain khusus untuk bekerja sebagai satu sistem untuk menghasilkan kinerja yang Anda harapkan. Insinyur desain Caterpillar memadukan secara tepat kombinasi dari dimensi, material, dan kekerasan dengan setiap suku cadang sehingga semuanya dapat bekerja dan aus secara efektif dengan semua suku cadang lain yang berkaitan dan berdekatan.

Atribut:
Bearing Caps diuji dan terbukti dalam aplikasi paling berat di dunia. Tutup bearing ini menawarkan biaya keseluruhan yang lebih rendah, kekuatan luar biasa, dan masa pakai.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Dalam (mm): 142
Diameter Dalam (in.): 5,57
Panjang Keseluruhan (mm): 220
Panjang Keseluruhan (in.): 8,66
Lebar Keseluruhan (mm): 154
Lebar Keseluruhan (in.): 6,06
Material: Boron Steel,Carbon Steel
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Dalam (mm): 142
Diameter Dalam (in.): 5,57
Panjang Keseluruhan (mm): 220
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Track-Type Tractor
D9LD10RD10TD10N
Ripper
109
Bulldozer
9U10SU10U9S9C
Winch
5959N58L59L
Lihat Lainnya
Track-Type Tractor
D9LD10RD10TD10N
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 3G-7891
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Sering Dibeli Bersamaan
3G-78913G-7891
9J-60629J-6062
8E-13788E-1378
Tampilkan Semua Suku Cadang
Sering Dibeli Bersamaan
3G-7891
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
9J-6062
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
8E-1378
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
9J-6067
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
4T-9707
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
3G-8052
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 3G-7891
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 3G-7891

Deskripsi:
Tutup Bearing Baja Cat® umumnya menghubungkan bearing lengan dorong ke rangka track roller, namun juga digunakan di berbagai silinder. Tutup Bearing Cat yang asli didesain khusus untuk bekerja sebagai satu sistem untuk menghasilkan kinerja yang Anda harapkan. Insinyur desain Caterpillar memadukan secara tepat kombinasi dari dimensi, material, dan kekerasan dengan setiap suku cadang sehingga semuanya dapat bekerja dan aus secara efektif dengan semua suku cadang lain yang berkaitan dan berdekatan.

Atribut:
Bearing Caps diuji dan terbukti dalam aplikasi paling berat di dunia. Tutup bearing ini menawarkan biaya keseluruhan yang lebih rendah, kekuatan luar biasa, dan masa pakai.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 3G-7891

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Dalam (mm): 142
Diameter Dalam (in.): 5,57
Panjang Keseluruhan (mm): 220
Panjang Keseluruhan (in.): 8,66
Lebar Keseluruhan (mm): 154
Lebar Keseluruhan (in.): 6,06
Material: Boron Steel,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 3G-7891

TRACK-TYPE TRACTOR

D9L D10R D10T D10N

RIPPER

10 9

BULLDOZER

9U 10SU 10U 9S 9C

WINCH

59 59N 58L 59L

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya