Keterangan: Bearing Selongsong Linkage Alat Berat Cat® membantu gerakan rotasi di antara rangka alat berat, linkage, dan work tool. Bearing ini umumnya terdapat di lengan dan bucket alat berat. Bearing Selongsong dan Pin Asli Cat khusus didesain untuk beroperasi sebagai kesatuan sistem untuk menghasilkan kinerja yang Anda harapkan. Insinyur desain Caterpillar memadukan secara tepat kombinasi dari dimensi, material, lapisan akhir permukaan, dan proses manufaktur dengan setiap suku cadang sehingga semuanya dapat bekerja dan aus secara efektif dengan semua suku cadang lain yang berkaitan dan berdekatan.
Atribut: Bearing Selongsong tugas berat Cat dibuat dengan baja berkualitas tinggi dan diperkeras untuk mendapatkan kekuatan dan masa pakai yang luar biasa. Bearing ini beroperasi sebagai kesatuan sistem untuk alat berat Cat khusus Anda dan telah teruji serta terbukti di aplikasi paling berat di dunia. Bearing ini menawarkan biaya yang rendah secara keseluruhan, kekuatan dan ketahanan fatigue yang mengagumkan, resistansi luar biasa terhadap keausan abrasif, dan perlindungan yang tidak ada duanya terhadap pengelupasan, bahkan dalam kondisi beban berat.
Aplikasi yang Direkomendasikan: Bearing Selongsong Cat didesain untuk kondisi yang membutuhkan persyaratan dan kekuatan beban untuk umur bearing yang lebih lama. Bearing Selongsong Cat adalah pilihan terbaik untuk kinerja maksimal dalam aplikasi yang menantang. Komponen ini didesain untuk dipasangkan dengan pin penyambung.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Keterangan: Bearing Selongsong Linkage Alat Berat Cat® membantu gerakan rotasi di antara rangka alat berat, linkage, dan work tool. Bearing ini umumnya terdapat di lengan dan bucket alat berat. Bearing Selongsong dan Pin Asli Cat khusus didesain untuk beroperasi sebagai kesatuan sistem untuk menghasilkan kinerja yang Anda harapkan. Insinyur desain Caterpillar memadukan secara tepat kombinasi dari dimensi, material, lapisan akhir permukaan, dan proses manufaktur dengan setiap suku cadang sehingga semuanya dapat bekerja dan aus secara efektif dengan semua suku cadang lain yang berkaitan dan berdekatan.
Atribut: Bearing Selongsong tugas berat Cat dibuat dengan baja berkualitas tinggi dan diperkeras untuk mendapatkan kekuatan dan masa pakai yang luar biasa. Bearing ini beroperasi sebagai kesatuan sistem untuk alat berat Cat khusus Anda dan telah teruji serta terbukti di aplikasi paling berat di dunia. Bearing ini menawarkan biaya yang rendah secara keseluruhan, kekuatan dan ketahanan fatigue yang mengagumkan, resistansi luar biasa terhadap keausan abrasif, dan perlindungan yang tidak ada duanya terhadap pengelupasan, bahkan dalam kondisi beban berat.
Aplikasi yang Direkomendasikan: Bearing Selongsong Cat didesain untuk kondisi yang membutuhkan persyaratan dan kekuatan beban untuk umur bearing yang lebih lama. Bearing Selongsong Cat adalah pilihan terbaik untuk kinerja maksimal dalam aplikasi yang menantang. Komponen ini didesain untuk dipasangkan dengan pin penyambung.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Deskripsi Material: Baja
Diameter Dalam (mm): 51
Diameter Bagian Dalam (in.): 2
Panjang (mm): 50,8
Diameter Luar (mm): 57
Diameter Luar (in.): 2,25
Panjang Keseluruhan (mm): 50,8
Panjang (in.): 2
Panjang Keseluruhan (in.): 2
Material: BAJA
Tipe: SELONGSONG LURUS
Unit PengukuranASMetrik
Deskripsi Material: Baja
Diameter Dalam (mm): 51
Diameter Bagian Dalam (in.): 2
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Compact Track Loader
249D239D
Lihat Lainnya
Compact Track Loader
249D239D
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 420-9911
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 420-9911
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 420-9911
Keterangan: Bearing Selongsong Linkage Alat Berat Cat® membantu gerakan rotasi di antara rangka alat berat, linkage, dan work tool. Bearing ini umumnya terdapat di lengan dan bucket alat berat. Bearing Selongsong dan Pin Asli Cat khusus didesain untuk beroperasi sebagai kesatuan sistem untuk menghasilkan kinerja yang Anda harapkan. Insinyur desain Caterpillar memadukan secara tepat kombinasi dari dimensi, material, lapisan akhir permukaan, dan proses manufaktur dengan setiap suku cadang sehingga semuanya dapat bekerja dan aus secara efektif dengan semua suku cadang lain yang berkaitan dan berdekatan.
Atribut: Bearing Selongsong tugas berat Cat dibuat dengan baja berkualitas tinggi dan diperkeras untuk mendapatkan kekuatan dan masa pakai yang luar biasa. Bearing ini beroperasi sebagai kesatuan sistem untuk alat berat Cat khusus Anda dan telah teruji serta terbukti di aplikasi paling berat di dunia. Bearing ini menawarkan biaya yang rendah secara keseluruhan, kekuatan dan ketahanan fatigue yang mengagumkan, resistansi luar biasa terhadap keausan abrasif, dan perlindungan yang tidak ada duanya terhadap pengelupasan, bahkan dalam kondisi beban berat.
Aplikasi yang Direkomendasikan: Bearing Selongsong Cat didesain untuk kondisi yang membutuhkan persyaratan dan kekuatan beban untuk umur bearing yang lebih lama. Bearing Selongsong Cat adalah pilihan terbaik untuk kinerja maksimal dalam aplikasi yang menantang. Komponen ini didesain untuk dipasangkan dengan pin penyambung.
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 420-9911
Unit Pengukuran
ASMetrik
Deskripsi Material: Baja
Diameter Dalam (mm): 51
Diameter Bagian Dalam (in.): 2
Panjang (mm): 50,8
Diameter Luar (mm): 57
Diameter Luar (in.): 2,25
Panjang Keseluruhan (mm): 50,8
Panjang (in.): 2
Panjang Keseluruhan (in.): 2
Material: BAJA
Tipe: SELONGSONG LURUS
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 420-9911
COMPACT TRACK LOADER
249D 239D
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.