NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPeralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketBibir Cor450-0618: PELAT-LIP
Beranda
Peralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketBibir Cor
450-0618: PELAT-LIP
450-0618: PELAT-LIP

Cat® 4877 mm x WH12 Lip

Merek: Cat

Gambar Produk
450-0618: PELAT-LIP
450-0618: PELAT-LIP
450-0618: PELAT-LIP
450-0618: PELAT-LIP
450-0618: PELAT-LIP
450-0618: PELAT-LIP

Cat® 4877 mm x WH12 Lip

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Station Quantity: 9
Sidebar Depth (in): 190.252
Sidebar Depth (mm): 4832.4
Sidebar Thickness (in): 6.5
Sidebar Thickness (mm): 165.1
Overall Depth (in): 55.016
Series: X-4
Overall Width (mm): 5162.5
Overall Depth (mm): 1397.4
Size: WH12
Thickness (mm): 158.8
Shape: Double Curved
Width Between Sidebars (in): 192.008
Overall Width (in): 203.248
Thickness (in): 6.252
Width Between Sidebars (mm): 4877
Material: Alloy Steel
Unit PengukuranASMetrik
Station Quantity: 9
Sidebar Depth (in): 190.252
Sidebar Depth (mm): 4832.4
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Electric Rope Shovel
74957495 HF
Lihat Lainnya
Electric Rope Shovel
74957495 HF
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 450-0618
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya