Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Bicara dengan ahlinya
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Keterangan
Keterangan
Keterangan: Rakitan roda-gigi digunakan di set roda-gigi planetary transmisi.
Atribut: ⢠Rakitan terdiri dari roda-gigi ring dan dowel ⢠Material: Baja ⢠Jumlah Gigi Roda-Gigi Spur Internal: 106 ⢠Jumlah Gigi Spline Eksternal: 85 ⢠Jumlah Gigi Spline Internal: 42 ⢠Roda-gigi Cat dibuat dengan mesin dari material yang telah dipilih secara cermat dengan spesifikasi presisi yang sesuai dengan beban yang dihadapi di alat berat Cat. Roda-gigi ini dibuat menggunakan proses perlakuan panas khusus, dan eksklusif di beberapa kasus termasuk pengkarbonan, nitriding, dan pengerasan induksi. Roda-gigi Cat memiliki kerapatan daya tertinggi di industri, atau jumlah daya yang bisa dikirimkan oleh roda-gigi yang relatif terhadap ukurannya, dan didesain dengan memperhitungkan faktor penggunaan ulang. Dengan demikian, roda-gigi yang dihasilkan lebih tahan lama dan membuat keseluruhan biaya pengoperasian alat berat Anda tetap rendah.
Aplikasi: Roda-gigi Cat dibuat khusus sesuai aplikasinya untuk memastikan semua suku cadang drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem. Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Keterangan: Rakitan roda-gigi digunakan di set roda-gigi planetary transmisi.
Atribut: ⢠Rakitan terdiri dari roda-gigi ring dan dowel ⢠Material: Baja ⢠Jumlah Gigi Roda-Gigi Spur Internal: 106 ⢠Jumlah Gigi Spline Eksternal: 85 ⢠Jumlah Gigi Spline Internal: 42 ⢠Roda-gigi Cat dibuat dengan mesin dari material yang telah dipilih secara cermat dengan spesifikasi presisi yang sesuai dengan beban yang dihadapi di alat berat Cat. Roda-gigi ini dibuat menggunakan proses perlakuan panas khusus, dan eksklusif di beberapa kasus termasuk pengkarbonan, nitriding, dan pengerasan induksi. Roda-gigi Cat memiliki kerapatan daya tertinggi di industri, atau jumlah daya yang bisa dikirimkan oleh roda-gigi yang relatif terhadap ukurannya, dan didesain dengan memperhitungkan faktor penggunaan ulang. Dengan demikian, roda-gigi yang dihasilkan lebih tahan lama dan membuat keseluruhan biaya pengoperasian alat berat Anda tetap rendah.
Aplikasi: Roda-gigi Cat dibuat khusus sesuai aplikasinya untuk memastikan semua suku cadang drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem. Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Deskripsi Material: Baja
Perkiraan Berat (kg): 18,10
Perkiraan Berat (lb): 39,90
Diameter Luar (mm): 316
Diameter Luar (in.): 12,44
Diameter Dalam (mm): 65,56
Diameter Luar (mm): 316
Lebar (mm): 113
Diameter Luar (in.): 12,440
Panjang Keseluruhan (in.): 4,45
Diameter Bagian Dalam (in.): 2,581
Panjang Keseluruhan (mm): 113
Lebar (in.): 4,448
Unit PengukuranASMetrik
Deskripsi Material: Baja
Perkiraan Berat (kg): 18,10
Perkiraan Berat (lb): 39,90
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Truck
777D777G777F
Quarry Truck
777E
Tractor
776D
Off Highway Truck
777G777E777
Lihat Lainnya
Truck
777D777G777F
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 460-5438
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 460-5438
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 460-5438
Keterangan: Rakitan roda-gigi digunakan di set roda-gigi planetary transmisi.
Atribut: ⢠Rakitan terdiri dari roda-gigi ring dan dowel ⢠Material: Baja ⢠Jumlah Gigi Roda-Gigi Spur Internal: 106 ⢠Jumlah Gigi Spline Eksternal: 85 ⢠Jumlah Gigi Spline Internal: 42 ⢠Roda-gigi Cat dibuat dengan mesin dari material yang telah dipilih secara cermat dengan spesifikasi presisi yang sesuai dengan beban yang dihadapi di alat berat Cat. Roda-gigi ini dibuat menggunakan proses perlakuan panas khusus, dan eksklusif di beberapa kasus termasuk pengkarbonan, nitriding, dan pengerasan induksi. Roda-gigi Cat memiliki kerapatan daya tertinggi di industri, atau jumlah daya yang bisa dikirimkan oleh roda-gigi yang relatif terhadap ukurannya, dan didesain dengan memperhitungkan faktor penggunaan ulang. Dengan demikian, roda-gigi yang dihasilkan lebih tahan lama dan membuat keseluruhan biaya pengoperasian alat berat Anda tetap rendah.
Aplikasi: Roda-gigi Cat dibuat khusus sesuai aplikasinya untuk memastikan semua suku cadang drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem. Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 460-5438
Unit Pengukuran
ASMetrik
Deskripsi Material: Baja
Perkiraan Berat (kg): 18,10
Perkiraan Berat (lb): 39,90
Diameter Luar (mm): 316
Diameter Luar (in.): 12,44
Diameter Dalam (mm): 65,56
Diameter Luar (mm): 316
Lebar (mm): 113
Diameter Luar (in.): 12,440
Panjang Keseluruhan (in.): 4,45
Diameter Bagian Dalam (in.): 2,581
Panjang Keseluruhan (mm): 113
Lebar (in.): 4,448
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 460-5438