NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaStruktur & Komponen Sistem LainnyaPenutup & Penyangga LainnyaPenyangga Kustom469-5334: Selongsong Penopang Elbow Kiri
Beranda
Struktur & Komponen Sistem LainnyaPenutup & Penyangga LainnyaPenyangga Kustom
469-5334: Selongsong Penopang Elbow Kiri
469-5334: Selongsong Penopang Elbow Kiri

Selongsong Penopang Elbow Kiri Cat® untuk Manifold Buang Menengah

Merek: Cat

Gambar Produk
469-5334: Selongsong Penopang Elbow Kiri
469-5334: Selongsong Penopang Elbow Kiri
469-5334: Selongsong Penopang Elbow Kiri
469-5334: Selongsong Penopang Elbow Kiri
469-5334: Selongsong Penopang Elbow Kiri

Selongsong Penopang Elbow Kiri Cat® untuk Manifold Buang Menengah

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Suku cadang # 469-5334 menyediakan selongsong penopang elbow untuk manifold buang menengah pada model Truk Nonjalan Raya tertentu.

Atribut:
• Penopang kiri
• Besi cor
• Diameter Dalam: 116,3 mm (4,57 in.)
• Panjang: 202 mm (7,96 in.)
• Lebar: 101 mm (3,97 in.)
• Tinggi: 135 mm (5,31 in.)
• Ukuran Lubang Pemasangan: 11 mm (0,43 in.) (4X)
• Ukuran Lubang Flensa: 10,5 mm (0,41 in.) (4X)

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa kabel, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Suku cadang # 469-5334 menyediakan selongsong penopang elbow untuk manifold buang menengah pada model Truk Nonjalan Raya tertentu.

Atribut:
• Penopang kiri
• Besi cor
• Diameter Dalam: 116,3 mm (4,57 in.)
• Panjang: 202 mm (7,96 in.)
• Lebar: 101 mm (3,97 in.)
• Tinggi: 135 mm (5,31 in.)
• Ukuran Lubang Pemasangan: 11 mm (0,43 in.) (4X)
• Ukuran Lubang Flensa: 10,5 mm (0,41 in.) (4X)

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa kabel, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Ukuran Lubang (in.): 0,43 (4X), 0,41 (4X)
Ukuran Lubang (mm): 10,5 (4X), 11 (4X)
Diameter Bagian Dalam (in.): 4,57
Diameter Dalam (mm): 116,3
Material: Besi Cor
Tinggi Keseluruhan (in.): 5,31
Tinggi keseluruhan (mm): 135
Panjang Keseluruhan (in.): 7,96
Panjang Keseluruhan (mm): 202
Lebar Keseluruhan (in.): 3,97
Lebar Keseluruhan (mm): 101
Unit PengukuranASMetrik
Ukuran Lubang (in.): 0,43 (4X), 0,41 (4X)
Ukuran Lubang (mm): 10,5 (4X), 11 (4X)
Diameter Bagian Dalam (in.): 4,57
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Truck
797797B
Lihat Lainnya
Truck
797797B
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 469-5334
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Sering Dibeli Bersamaan
469-5334469-5334
469-5333469-5333
469-5335469-5335
Tampilkan Semua Suku Cadang
Sering Dibeli Bersamaan
469-5334
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
469-5333
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
469-5335
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
315-8170
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
516-1856
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
115-3069
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 469-5334
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 469-5334

Deskripsi:
Suku cadang # 469-5334 menyediakan selongsong penopang elbow untuk manifold buang menengah pada model Truk Nonjalan Raya tertentu.

Atribut:
• Penopang kiri
• Besi cor
• Diameter Dalam: 116,3 mm (4,57 in.)
• Panjang: 202 mm (7,96 in.)
• Lebar: 101 mm (3,97 in.)
• Tinggi: 135 mm (5,31 in.)
• Ukuran Lubang Pemasangan: 11 mm (0,43 in.) (4X)
• Ukuran Lubang Flensa: 10,5 mm (0,41 in.) (4X)

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa kabel, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 469-5334

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Lubang (in.): 0,43 (4X), 0,41 (4X)
Ukuran Lubang (mm): 10,5 (4X), 11 (4X)
Diameter Bagian Dalam (in.): 4,57
Diameter Dalam (mm): 116,3
Material: Besi Cor
Tinggi Keseluruhan (in.): 5,31
Tinggi keseluruhan (mm): 135
Panjang Keseluruhan (in.): 7,96
Panjang Keseluruhan (mm): 202
Lebar Keseluruhan (in.): 3,97
Lebar Keseluruhan (mm): 101
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 469-5334

TRUCK

797 797B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya