NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya4T-9300: Bearing Selongsong (Bushing)
Beranda
HidraulikKomponen Hidraulik Lainnya
4T-9300: Bearing Selongsong (Bushing)
4T-9300: Bearing Selongsong (Bushing)

Bearing Selongsong (Bushing)

Merek: Cat

Gambar Produk
4T-9300: Bearing Selongsong (Bushing)
4T-9300: Bearing Selongsong (Bushing)
4T-9300: Bearing Selongsong (Bushing)
4T-9300: Bearing Selongsong (Bushing)
4T-9300: Bearing Selongsong (Bushing)

Bearing Selongsong (Bushing)

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Bearing dan Bushing Selongsong Cat® didesain untuk membantu gerakan putar, osilasi, dan linear di seluruh sistem alat berat. Bearing ini dapat mencakup fitur pelumasan seperti alur internal dan eksternal dan lubang silang untuk pelumasan komponen yang efektif.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Arsenik, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Bearing dan Bushing Selongsong Cat® didesain untuk membantu gerakan putar, osilasi, dan linear di seluruh sistem alat berat. Bearing ini dapat mencakup fitur pelumasan seperti alur internal dan eksternal dan lubang silang untuk pelumasan komponen yang efektif.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Arsenik, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Lubang Silang: Tidak
Alur Eksternal: Tidak
Diameter Bagian Dalam (in.): 1,250
Diameter Dalam (mm): 31,75
Alur Internal: Tidak
Deskripsi Material: Baja
Diameter Luar (in.): 1,440
Diameter Luar (mm): 36,57
Panjang Keseluruhan (in.): 1,990
Panjang Keseluruhan (mm): 50,54
Tipe: Selongsong Lurus
Material: Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
Unit PengukuranASMetrik
Lubang Silang: Tidak
Alur Eksternal: Tidak
Diameter Bagian Dalam (in.): 1,250
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Pumper
SPF343CSPF743
Underground Art Truck
AE40AD45AD40
Wheel Tractor
633E II623G623E623F651E657E621E621F657G621G621S627G627E627F631E631G637G637E
Track Loader
963
Load Haul Dump
R3000HR1700 IIR1600GR2900GR1600R1700GR2900
Wheel Dozer
834G854854G854K
Winch
57H5656H
Oem Solutions
TR35E44-C9.3BL
Motor Grader
24H24M
Wheel Loader
980K HLG980G II988H980C980F980H980G980K980F II
Track-Type Tractor
D7RD7HD11ND11RD11TD6H
Knuckleboom Loader
539
Ripper
7611
Wheeled Excavator
M325C MHW330B
Engine - Industrial
3516B
Truck
775D793B777C777B777D773D777769D769C773B
Wheel Scraper
623G623E621E
Quarry Truck
771D771C775B
Powertrain
TR35E44-C9.3B
Front Shovel
235C
Tractor
776776D776C776B772B768C
Excavator
325B L235330B L235B235C235D330C L320B FM LL320B LL325C
Bulldozer
7SU6A6S11U7A7S7U6SU11SU
Lihat Lainnya
Pumper
SPF343CSPF743
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 4T-9300
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 4T-9300
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 4T-9300

Bearing dan Bushing Selongsong Cat® didesain untuk membantu gerakan putar, osilasi, dan linear di seluruh sistem alat berat. Bearing ini dapat mencakup fitur pelumasan seperti alur internal dan eksternal dan lubang silang untuk pelumasan komponen yang efektif.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Arsenik, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4T-9300

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lubang Silang: Tidak
Alur Eksternal: Tidak
Diameter Bagian Dalam (in.): 1,250
Diameter Dalam (mm): 31,75
Alur Internal: Tidak
Deskripsi Material: Baja
Diameter Luar (in.): 1,440
Diameter Luar (mm): 36,57
Panjang Keseluruhan (in.): 1,990
Panjang Keseluruhan (mm): 50,54
Tipe: Selongsong Lurus
Material: Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4T-9300

PUMPER

SPF343C SPF743

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD45 AD40

WHEEL TRACTOR

633E II 623G 623E 623F 651E 657E 621E 621F 657G 621G 621S 627G 627E 627F 631E 631G 637G 637E

TRACK LOADER

963

LOAD HAUL DUMP

R3000H R1700 II R1600G R2900G R1600 R1700G R2900

WHEEL DOZER

834G 854 854G 854K

WINCH

57H 56 56H

OEM SOLUTIONS

TR35E44-C9.3BL

MOTOR GRADER

24H 24M

WHEEL LOADER

980K HLG 980G II 988H 980C 980F 980H 980G 980K 980F II

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R D7H D11N D11R D11T D6H

KNUCKLEBOOM LOADER

539

RIPPER

7 6 11

WHEELED EXCAVATOR

M325C MH W330B

ENGINE - INDUSTRIAL

3516B

TRUCK

775D 793B 777C 777B 777D 773D 777 769D 769C 773B

WHEEL SCRAPER

623G 623E 621E

QUARRY TRUCK

771D 771C 775B

POWERTRAIN

TR35E44-C9.3B

FRONT SHOVEL

235C

TRACTOR

776 776D 776C 776B 772B 768C

EXCAVATOR

325B L 235 330B L 235B 235C 235D 330C L 320B FM LL 320B LL 325C

BULLDOZER

7SU 6A 6S 11U 7A 7S 7U 6SU 11SU

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya