Dengan ketahanan dan keandalan yang tidak tertandingi, Tip Cat® Advansys™ merupakan Peralatan Pengolah Tanah (G.E.T, Ground Engaging Tool) pilihan tepat untuk alat berat produktif Anda. GET tanpa palu generasi berikutnya ini menunjukkan peningkatan produktivitas hingga 15% berkat geometri tip dan adaptor yang lebih baik.
Dengan 120% material lebih banyak di area keausan tinggi, tip Penetrasi Tugas Berat adalah tip ideal untuk material dengan benturan tinggi dan sulit ditembus. Tip yang didesain dengan presisi ini memiliki 70% pinggiran depan yang lebih tajam daripada tip Abrasi Tugas Berat, sehingga cocok untuk lokasi pekerjaan yang memerlukan daya penetrasi yang intens.
Dibuat dari baja dengan sifat yang mampu mempertahankan kekerasan untuk waktu keausan yang lama, gigi buatan kami yang tahan lama memungkinkan alat berat Anda menghasilkan kinerja yang diharapkan. Didesain dan diproduksi oleh perusahaan yang sama dengan peralatan Cat Anda, gigi buatan kami melindungi bucket Anda pada lokasi kerja yang paling berat. Dibuat sesuai dengan spesifikasi peralatan Anda, pemilihan dan penggunaan suku cadang Cat asli selalu menjadi keputusan pintar untuk investasi Anda.
Atribut: • Dengan material sekitar 120% lebih banyak di area dengan keausan tinggi • Desain spade memiliki pinggiran depan 70% lebih tajam daripada yang ada di Abrasi Tugas Berat
Aplikasi: • Material dengan benturan tinggi dan sulit ditembus
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Kadmium, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Dengan ketahanan dan keandalan yang tidak tertandingi, Tip Cat® Advansys™ merupakan Peralatan Pengolah Tanah (G.E.T, Ground Engaging Tool) pilihan tepat untuk alat berat produktif Anda. GET tanpa palu generasi berikutnya ini menunjukkan peningkatan produktivitas hingga 15% berkat geometri tip dan adaptor yang lebih baik.
Dengan 120% material lebih banyak di area keausan tinggi, tip Penetrasi Tugas Berat adalah tip ideal untuk material dengan benturan tinggi dan sulit ditembus. Tip yang didesain dengan presisi ini memiliki 70% pinggiran depan yang lebih tajam daripada tip Abrasi Tugas Berat, sehingga cocok untuk lokasi pekerjaan yang memerlukan daya penetrasi yang intens.
Dibuat dari baja dengan sifat yang mampu mempertahankan kekerasan untuk waktu keausan yang lama, gigi buatan kami yang tahan lama memungkinkan alat berat Anda menghasilkan kinerja yang diharapkan. Didesain dan diproduksi oleh perusahaan yang sama dengan peralatan Cat Anda, gigi buatan kami melindungi bucket Anda pada lokasi kerja yang paling berat. Dibuat sesuai dengan spesifikasi peralatan Anda, pemilihan dan penggunaan suku cadang Cat asli selalu menjadi keputusan pintar untuk investasi Anda.
Atribut: • Dengan material sekitar 120% lebih banyak di area dengan keausan tinggi • Desain spade memiliki pinggiran depan 70% lebih tajam daripada yang ada di Abrasi Tugas Berat
Aplikasi: • Material dengan benturan tinggi dan sulit ditembus
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Kadmium, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Rear Width (mm): 139.4
Rear Height (in): 5.413
Series: Advansys
Size: Advansys 110
Overall Length (mm): 381.5
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 2.598
Overall Length (in): 15.02
Front Width (mm): 66
Rear Width (in): 5.488
Shape: Heavy Penetration
Rear Height (mm): 137.5
Unit PengukuranASMetrik
Rear Width (mm): 139.4
Rear Height (in): 5.413
Series: Advansys
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Wheel Loader
988GC988H972G II972G986H988980H986K980G988 XE986980K982M980980M982XE980K HLG982980G II
Lihat Lainnya
Wheel Loader
988GC988H972G II972G986H988980H986K980G988 XE986980K982M980980M982XE980K HLG982980G II
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 505-4010
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 505-4010
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 505-4010
Dengan ketahanan dan keandalan yang tidak tertandingi, Tip Cat® Advansys™ merupakan Peralatan Pengolah Tanah (G.E.T, Ground Engaging Tool) pilihan tepat untuk alat berat produktif Anda. GET tanpa palu generasi berikutnya ini menunjukkan peningkatan produktivitas hingga 15% berkat geometri tip dan adaptor yang lebih baik.
Dengan 120% material lebih banyak di area keausan tinggi, tip Penetrasi Tugas Berat adalah tip ideal untuk material dengan benturan tinggi dan sulit ditembus. Tip yang didesain dengan presisi ini memiliki 70% pinggiran depan yang lebih tajam daripada tip Abrasi Tugas Berat, sehingga cocok untuk lokasi pekerjaan yang memerlukan daya penetrasi yang intens.
Dibuat dari baja dengan sifat yang mampu mempertahankan kekerasan untuk waktu keausan yang lama, gigi buatan kami yang tahan lama memungkinkan alat berat Anda menghasilkan kinerja yang diharapkan. Didesain dan diproduksi oleh perusahaan yang sama dengan peralatan Cat Anda, gigi buatan kami melindungi bucket Anda pada lokasi kerja yang paling berat. Dibuat sesuai dengan spesifikasi peralatan Anda, pemilihan dan penggunaan suku cadang Cat asli selalu menjadi keputusan pintar untuk investasi Anda.
Atribut: • Dengan material sekitar 120% lebih banyak di area dengan keausan tinggi • Desain spade memiliki pinggiran depan 70% lebih tajam daripada yang ada di Abrasi Tugas Berat
Aplikasi: • Material dengan benturan tinggi dan sulit ditembus
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Kadmium, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 505-4010
Unit Pengukuran
ASMetrik
Rear Width (mm): 139.4
Rear Height (in): 5.413
Series: Advansys
Size: Advansys 110
Overall Length (mm): 381.5
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 2.598
Overall Length (in): 15.02
Front Width (mm): 66
Rear Width (in): 5.488
Shape: Heavy Penetration
Rear Height (mm): 137.5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 505-4010
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Bicara dengan ahlinya
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.