NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPeralatan Pengolah TanahPelat KeausanBatang Drag Belakang586-5157: Back Drag Bar
Beranda
Peralatan Pengolah TanahPelat KeausanBatang Drag Belakang
586-5157: Back Drag Bar
586-5157: Back Drag Bar

Cat® 50 mm Back Drag Bar

Merek: Cat

Gambar Produk
586-5157: Back Drag Bar
586-5157: Back Drag Bar
586-5157: Back Drag Bar
586-5157: Back Drag Bar
586-5157: Back Drag Bar

Cat® 50 mm Back Drag Bar

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Width (mm): 100
Position: Center
Length (in): 62.638
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Thickness (in): 1.969
Thickness (mm): 50
Width (in): 3.937
Length (mm): 1591
Unit PengukuranASMetrik
Width (mm): 100
Position: Center
Length (in): 62.638
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Load Haul Dump
R2900 XE
Lihat Lainnya
Load Haul Dump
R2900 XE
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 586-5157
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 586-5157
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 586-5157

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 586-5157

Unit Pengukuran

ASMetrik
Width (mm): 100
Position: Center
Length (in): 62.638
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Thickness (in): 1.969
Thickness (mm): 50
Width (in): 3.937
Length (mm): 1591
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 586-5157

LOAD HAUL DUMP

R2900 XE

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya