NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaKelistrikan & ElektronikKontrol Operator ListrikTombol & Kenop Kabin5V-8780: Tombol Kontrol Pegangan Plastik
Beranda
Kelistrikan & ElektronikKontrol Operator ListrikTombol & Kenop Kabin
5V-8780: Tombol Kontrol Pegangan Plastik
5V-8780: Tombol Kontrol Pegangan Plastik

Cat® Kenop Kontrol Pegangan Plastik

Merek: Cat

Gambar Produk
5V-8780: Tombol Kontrol Pegangan Plastik
5V-8780: Tombol Kontrol Pegangan Plastik
5V-8780: Tombol Kontrol Pegangan Plastik
5V-8780: Tombol Kontrol Pegangan Plastik
5V-8780: Tombol Kontrol Pegangan Plastik

Cat® Kenop Kontrol Pegangan Plastik

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Tombol Pengganti Cat® untuk aplikasi sebaguna.

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Benzena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Tombol Pengganti Cat® untuk aplikasi sebaguna.

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Benzena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Deskripsi Material: Plastik
Diameter Luar (mm): 25,4
Diameter Luar (in.): 1
Tinggi (mm): 24,6
Diameter (mm): 25,4
Panjang (mm): 24,6
Tinggi (in): 0,97
Panjang (in.): 1
Ukuran Ulir Internal: 1/4-20-2B
Diameter (in.): 1
Ukuran Ulir (in.): 1/4-20
Panjang Ulir (mm): 11,9
Panjang Ulir (in.): 0,5
Berat (kg): 0,046
Bobot (lb): 0,1
Material: Plastik – Fenolik
Unit PengukuranASMetrik
Deskripsi Material: Plastik
Diameter Luar (mm): 25,4
Diameter Luar (in.): 1
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Track-Type Tractor
D6N
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62HIT38HIT38G IIIT28G
Wheel Tractor-Scraper
613G
Soil Compactor
825C815F II815F
Wheel Dozer
814F II814F824G II824H824C
Landfill Compactor
816F II826C826G826H816F826G II
Wheel Loader
972G II972M XE980 XE938G II966F II962M Z962982XE980K HLG980G II966M XE980XE928H936E928G936F924H924G988F992D972G962G II980C966980F972H972K980H980G972M972972L980L980K972XE980M950M Z950B/950E988F II972 XE936966 XE924GZ966XE966K XE980982950G II928HZ966D938H966F966E966H950B966G930G950E962H966L930H966K950H966M924HZ950K962L962K966G II950M950950L962M982 XE982M
Lihat Lainnya
Track-Type Tractor
D6N
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 5V-8780
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Sering Dibeli Bersamaan
5V-87805V-8780
112-5344112-5344
3J-19073J-1907
Tampilkan Semua Suku Cadang
Sering Dibeli Bersamaan
5V-8780
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
112-5344
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
3J-1907
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
6V-9746
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
3D-2824
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
6V-8397
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 5V-8780
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 5V-8780

Deskripsi:
Tombol Pengganti Cat® untuk aplikasi sebaguna.

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Benzena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5V-8780

Unit Pengukuran

ASMetrik
Deskripsi Material: Plastik
Diameter Luar (mm): 25,4
Diameter Luar (in.): 1
Tinggi (mm): 24,6
Diameter (mm): 25,4
Panjang (mm): 24,6
Tinggi (in): 0,97
Panjang (in.): 1
Ukuran Ulir Internal: 1/4-20-2B
Diameter (in.): 1
Ukuran Ulir (in.): 1/4-20
Panjang Ulir (mm): 11,9
Panjang Ulir (in.): 0,5
Berat (kg): 0,046
Bobot (lb): 0,1
Material: Plastik – Fenolik
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5V-8780

TRACK-TYPE TRACTOR

D6N

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G II IT62H IT38H IT38G II IT28G

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613G

SOIL COMPACTOR

825C 815F II 815F

WHEEL DOZER

814F II 814F 824G II 824H 824C

LANDFILL COMPACTOR

816F II 826C 826G 826H 816F 826G II

WHEEL LOADER

972G II 972M XE 980 XE 938G II 966F II 962M Z 962 982XE 980K HLG 980G II 966M XE 980XE 928H 936E 928G 936F 924H 924G 988F 992D 972G 962G II 980C 966 980F 972H 972K 980H 980G 972M 972 972L 980L 980K 972XE 980M 950M Z 950B/950E 988F II 972 XE 936 966 XE 924GZ 966XE 966K XE 980 982 950G II 928HZ 966D 938H 966F 966E 966H 950B 966G 930G 950E 962H 966L 930H 966K 950H 966M 924HZ 950K 962L 962K 966G II 950M 950 950L 962M 982 XE 982M

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya