NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Tidak Teratur625-1150: Bar Bus dengan Panjang 77 mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Tidak Teratur
625-1150: Bar Bus dengan Panjang 77 mm
625-1150: Bar Bus dengan Panjang 77 mm

Bar Bus Cat® dengan Panjang 77 mm digunakan dalam Unit Kabel

Merek: Cat

Gambar Produk
625-1150: Bar Bus dengan Panjang 77 mm
625-1150: Bar Bus dengan Panjang 77 mm
625-1150: Bar Bus dengan Panjang 77 mm
625-1150: Bar Bus dengan Panjang 77 mm
625-1150: Bar Bus dengan Panjang 77 mm

Bar Bus Cat® dengan Panjang 77 mm digunakan dalam Unit Kabel

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Bar Bus adalah sejenis Batang logam yang digunakan untuk memasang Sakelar Pemutus Baterai ke unit rangkaian kabel. Bar ini didesain untuk menangani arus dan tegangan tingkat tinggi. Bar Bus hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran bergantung pada aplikasinya.

Atribut:
• Dilengkapi dengan lubang berdiameter 11 mm untuk dipasang pada pengencang ukuran M10.
• Diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, dan produktivitas.

Aplikasi:
Bar Bus digunakan untuk menahan sakelar pemutus baterai dengan unit rangkaian kabel.

Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov

Deskripsi:
Bar Bus adalah sejenis Batang logam yang digunakan untuk memasang Sakelar Pemutus Baterai ke unit rangkaian kabel. Bar ini didesain untuk menangani arus dan tegangan tingkat tinggi. Bar Bus hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran bergantung pada aplikasinya.

Atribut:
• Dilengkapi dengan lubang berdiameter 11 mm untuk dipasang pada pengencang ukuran M10.
• Diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, dan produktivitas.

Aplikasi:
Bar Bus digunakan untuk menahan sakelar pemutus baterai dengan unit rangkaian kabel.

Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Panjang (in.): 3,03
Panjang (mm): 77
Ketebalan (in.): 0,33
Ketebalan (mm): 8,3
Berat (kg): 0,04
Bobot (lb): 0,09
Lebar (in.): 0,87
Lebar (mm): 22
Material: Tin Tin,Alloy Copper
Unit PengukuranASMetrik
Panjang (in.): 3,03
Panjang (mm): 77
Ketebalan (in.): 0,33
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Truck
775G773G773G OEM773G LRC775G OEM775G LRC777G
Off Highway Truck
777G777775773
Lihat Lainnya
Truck
775G773G773G OEM773G LRC775G OEM775G LRC777G
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 625-1150
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Sering Dibeli Bersamaan
625-1150625-1150
250-0364250-0364
432-4743432-4743
Tampilkan Semua Suku Cadang
Sering Dibeli Bersamaan
625-1150
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
250-0364
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
Suku cadang ini:
432-4743: BATANG BUS
432-4743
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
621-4412
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
342-9671
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
Suku cadang ini:
621-4411:
621-4411
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 625-1150
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 625-1150

Deskripsi:
Bar Bus adalah sejenis Batang logam yang digunakan untuk memasang Sakelar Pemutus Baterai ke unit rangkaian kabel. Bar ini didesain untuk menangani arus dan tegangan tingkat tinggi. Bar Bus hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran bergantung pada aplikasinya.

Atribut:
• Dilengkapi dengan lubang berdiameter 11 mm untuk dipasang pada pengencang ukuran M10.
• Diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, dan produktivitas.

Aplikasi:
Bar Bus digunakan untuk menahan sakelar pemutus baterai dengan unit rangkaian kabel.

Lihat Lainnya
Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 625-1150

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (in.): 3,03
Panjang (mm): 77
Ketebalan (in.): 0,33
Ketebalan (mm): 8,3
Berat (kg): 0,04
Bobot (lb): 0,09
Lebar (in.): 0,87
Lebar (mm): 22
Material: Tin Tin,Alloy Copper
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 625-1150

TRUCK

775G 773G 773G OEM 773G LRC 775G OEM 775G LRC 777G

OFF HIGHWAY TRUCK

777G 777 775 773

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya