Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya6Y-9347: Gasket Rumah Pompa Transmisi Tebal 0,8mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya
6Y-9347: Gasket Rumah Pompa Transmisi Tebal 0,8mm
6Y-9347: Gasket Rumah Pompa Transmisi Tebal 0,8mm

Gasket Tebal 0,8mm Cat® untuk Rumah Pompa Transmisi

Merek: Cat

Gambar Produk
6Y-9347: Gasket Rumah Pompa Transmisi Tebal 0,8mm
6Y-9347: Gasket Rumah Pompa Transmisi Tebal 0,8mm
6Y-9347: Gasket Rumah Pompa Transmisi Tebal 0,8mm
6Y-9347: Gasket Rumah Pompa Transmisi Tebal 0,8mm
6Y-9347: Gasket Rumah Pompa Transmisi Tebal 0,8mm

Gasket Tebal 0,8mm Cat® untuk Rumah Pompa Transmisi

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Gasket menggunakan kompresi untuk memberikan perapatan bebas bocor dan rapat di antara bagian berpasangan. Gasket Cat didesain menggunakan kombinasi material dan profil yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang Anda harapkan untuk aplikasi Anda.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk 1,3-Butadiena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Gasket menggunakan kompresi untuk memberikan perapatan bebas bocor dan rapat di antara bagian berpasangan. Gasket Cat didesain menggunakan kombinasi material dan profil yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang Anda harapkan untuk aplikasi Anda.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk 1,3-Butadiena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Ukuran Lubang (in.): 0,43 (15X)
Ukuran Lubang (mm): 11,0 (15X)
Diameter Bagian Dalam (in.): 13,39
Diameter Dalam (mm): 340,0
Material: Kemampuan kompresi rendah, material gasket lembaran
Diameter Luar (in.): 15,12
Diameter Luar (mm): 384,0
Gaya: Rata
Ketebalan (in.): 0,03
Ketebalan (mm): 0,8
Tipe: Standar Bulat
Unit PengukuranASMetrik
Ukuran Lubang (in.): 0,43 (15X)
Ukuran Lubang (mm): 11,0 (15X)
Diameter Bagian Dalam (in.): 13,39
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Wheel Dozer
854854G854K
Wheel Loader
994F994D994K994H992G995994993K992K993992
Lihat Lainnya
Wheel Dozer
854854G854K
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 6Y-9347
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Sering Dibeli Bersamaan
6Y-93476Y-9347
3J-19073J-1907
4J-05244J-0524
Tampilkan Semua Suku Cadang
Sering Dibeli Bersamaan
6Y-9347
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
3J-1907
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
Suku cadang ini:
4J-0524: SEAL O-RING
4J-0524
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
8M-4986
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
6F-4718
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
4J-0522
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 6Y-9347
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 6Y-9347

Gasket menggunakan kompresi untuk memberikan perapatan bebas bocor dan rapat di antara bagian berpasangan. Gasket Cat didesain menggunakan kombinasi material dan profil yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang Anda harapkan untuk aplikasi Anda.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk 1,3-Butadiena, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6Y-9347

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Lubang (in.): 0,43 (15X)
Ukuran Lubang (mm): 11,0 (15X)
Diameter Bagian Dalam (in.): 13,39
Diameter Dalam (mm): 340,0
Material: Kemampuan kompresi rendah, material gasket lembaran
Diameter Luar (in.): 15,12
Diameter Luar (mm): 384,0
Gaya: Rata
Ketebalan (in.): 0,03
Ketebalan (mm): 0,8
Tipe: Standar Bulat
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6Y-9347

WHEEL DOZER

854 854G 854K

WHEEL LOADER

994F 994D 994K 994H 992G 995 994 993K 992K 993 992

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya