NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaKabinKomponen Kabin Lainnya8E-1356: Tombol Klem 10 Bintang
Beranda
KabinKomponen Kabin Lainnya
8E-1356: Tombol Klem 10 Bintang
8E-1356: Tombol Klem 10 Bintang

Tombol Klem 10 Bintang Cat® dengan Stud Berulir

Merek: Cat

Gambar Produk
8E-1356: Tombol Klem 10 Bintang
8E-1356: Tombol Klem 10 Bintang
8E-1356: Tombol Klem 10 Bintang
8E-1356: Tombol Klem 10 Bintang
8E-1356: Tombol Klem 10 Bintang

Tombol Klem 10 Bintang Cat® dengan Stud Berulir

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Tombol pengganti untuk aplikasi tujuan umum.

Atribut:
• Tombol nilon serbaguna dengan stud dan pin baja
• Warna: Hitam

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Tombol pengganti untuk aplikasi tujuan umum.

Atribut:
• Tombol nilon serbaguna dengan stud dan pin baja
• Warna: Hitam

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Warna: Hitam
Diameter Luar (mm): 57
Diameter Luar (in.): 2,24
Ukuran Ulir (in.): 3/8-16
Unit PengukuranASMetrik
Warna: Hitam
Diameter Luar (mm): 57
Diameter Luar (in.): 2,24
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Track-Type Tractor
D6H XLD6H XRD7HD10ND8RD6GCD10RD8ND6H IID5R2D9TD9RD11RD9ND6R XLD9 GCD6RD6ND6R LGPD6HD7E LGPD7E
Ripper
107698
Track Loader
963B
Bulldozer
8U9U10SU9SU7SU6A6S7A7S7U6SU10U8SU7S LGP8A
Winch
59N59L58L57H5756595856H
Lihat Lainnya
Track-Type Tractor
D6H XLD6H XRD7HD10ND8RD6GCD10RD8ND6H IID5R2D9TD9RD11RD9ND6R XLD9 GCD6RD6ND6R LGPD6HD7E LGPD7E
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 8E-1356
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 8E-1356
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 8E-1356

Deskripsi:
Tombol pengganti untuk aplikasi tujuan umum.

Atribut:
• Tombol nilon serbaguna dengan stud dan pin baja
• Warna: Hitam

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 8E-1356

Unit Pengukuran

ASMetrik
Warna: Hitam
Diameter Luar (mm): 57
Diameter Luar (in.): 2,24
Ukuran Ulir (in.): 3/8-16
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 8E-1356

TRACK-TYPE TRACTOR

D6H XL D6H XR D7H D10N D8R D6GC D10R D8N D6H II D5R2 D9T D9R D11R D9N D6R XL D9 GC D6R D6N D6R LGP D6H D7E LGP D7E

RIPPER

10 7 6 9 8

TRACK LOADER

963B

BULLDOZER

8U 9U 10SU 9SU 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 10U 8SU 7S LGP 8A

WINCH

59N 59L 58L 57H 57 56 59 58 56H

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya