NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPeralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam & Bit Ujung BladeBit Ujung Blade8E-4541: Bit Ujung Sisi Kanan
Beranda
Peralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam & Bit Ujung BladeBit Ujung Blade
8E-4541: Bit Ujung Sisi Kanan
8E-4541: Bit Ujung Sisi Kanan

Bit Ujung Kanan Cat® untuk blade pinggiran tajam dan universal memberikan kinerja pemotongan dan perataan yang efisien

Merek: Cat

Gambar Produk
8E-4541: Bit Ujung Sisi Kanan
8E-4541: Bit Ujung Sisi Kanan
8E-4541: Bit Ujung Sisi Kanan
8E-4541: Bit Ujung Sisi Kanan
8E-4541: Bit Ujung Sisi Kanan

Bit Ujung Kanan Cat® untuk blade pinggiran tajam dan universal memberikan kinerja pemotongan dan perataan yang efisien

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Menawarkan presisi produksi yang tak tertandingi, bit ujung Cat® dengan masa pakai yang diperpanjang melindungi blade alat berat Anda dari kerusakan. Peralatan Pengolah Tanah (Ground Engaging Tools/G.E.T) kami dirancang khusus untuk DNA besi Cat Anda dan memberikan perlindungan yang konsisten serta unggul.

Bit ujung Cat dengan masa pakai yang diperpanjang memberikan resistansi benturan yang meningkat dan menawarkan material aus 25% lebih bermanfaat dibandingkan bit ujung pada umumnya. Desain berkontur bit ujung membantu dalam menggulir material ke arah tengah blade. Ini memungkinkan retensi beban dan kapasitas yang lebih besar, yang sangat meningkatkan produktivitas alat berat. Bit ujung dengan masa pakai yang diperpanjang memiliki profil yang tajam dan berada di bawah tepi terdepan pinggiran tajam untuk memberikan kontrol blade yang unggul.

Ditempa dari baja dengan sifat yang mempertahankan kekerasan untuk masa pakai yang lama, bit ujung kami yang tahan lama memungkinkan alat berat Anda memberikan kinerja yang Anda minta. Lindungi investasi Anda dengan selalu memilih Peralatan Pengolah Tanah Cat asli.

Atribut:
• Resistansi yang tinggi terhadap abrasi dan benturan
• Bahan aus 25% lebih bermanfaat

Aplikasi:
• Pembuldozeran produksi di kerak kapur dan bebatuan
• Overburden baik baik dan buruk ditembak batu

Model yang Kompatibel:
D10T2 D10T 844H D10R

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Menawarkan presisi produksi yang tak tertandingi, bit ujung Cat® dengan masa pakai yang diperpanjang melindungi blade alat berat Anda dari kerusakan. Peralatan Pengolah Tanah (Ground Engaging Tools/G.E.T) kami dirancang khusus untuk DNA besi Cat Anda dan memberikan perlindungan yang konsisten serta unggul.

Bit ujung Cat dengan masa pakai yang diperpanjang memberikan resistansi benturan yang meningkat dan menawarkan material aus 25% lebih bermanfaat dibandingkan bit ujung pada umumnya. Desain berkontur bit ujung membantu dalam menggulir material ke arah tengah blade. Ini memungkinkan retensi beban dan kapasitas yang lebih besar, yang sangat meningkatkan produktivitas alat berat. Bit ujung dengan masa pakai yang diperpanjang memiliki profil yang tajam dan berada di bawah tepi terdepan pinggiran tajam untuk memberikan kontrol blade yang unggul.

Ditempa dari baja dengan sifat yang mempertahankan kekerasan untuk masa pakai yang lama, bit ujung kami yang tahan lama memungkinkan alat berat Anda memberikan kinerja yang Anda minta. Lindungi investasi Anda dengan selalu memilih Peralatan Pengolah Tanah Cat asli.

Atribut:
• Resistansi yang tinggi terhadap abrasi dan benturan
• Bahan aus 25% lebih bermanfaat

Aplikasi:
• Pembuldozeran produksi di kerak kapur dan bebatuan
• Overburden baik baik dan buruk ditembak batu

Model yang Kompatibel:
D10T2 D10T 844H D10R

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Lower Hole Pattern: 2-2
Lower Hole Spacing (mm): 75
Thickness (mm): 45
End Bit Type: EWL
Overall Length (mm): 722
Width (in): 18.425
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 75
Overall Length (in): 28.425
Width (mm): 468
Upper Hole Spacing (in): 2.953
Position: RH
Upper Hole Pattern: 2-1
Lower Hole Spacing (in): 2.953
Thickness (in): 1.772
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Low Alloy Steel,Alloy Steel
Unit PengukuranASMetrik
Lower Hole Pattern: 2-2
Lower Hole Spacing (mm): 75
Thickness (mm): 45
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Track-Type Tractor
D10ND10RD10T2D10D10T
Bulldozer
10SU10U
Wheel Dozer
854G
Lihat Lainnya
Track-Type Tractor
D10ND10RD10T2D10D10T
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 8E-4541
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Sering Dibeli Bersamaan
8E-45418E-4541
8E-45428E-4542
9W-66579W-6657
Tampilkan Semua Suku Cadang
Sering Dibeli Bersamaan
8E-4541
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
8E-4542
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
9W-6657
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
9W-6656
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
9W-6658
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
1R-1808
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 8E-4541
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 8E-4541

Deskripsi:
Menawarkan presisi produksi yang tak tertandingi, bit ujung Cat® dengan masa pakai yang diperpanjang melindungi blade alat berat Anda dari kerusakan. Peralatan Pengolah Tanah (Ground Engaging Tools/G.E.T) kami dirancang khusus untuk DNA besi Cat Anda dan memberikan perlindungan yang konsisten serta unggul.

Bit ujung Cat dengan masa pakai yang diperpanjang memberikan resistansi benturan yang meningkat dan menawarkan material aus 25% lebih bermanfaat dibandingkan bit ujung pada umumnya. Desain berkontur bit ujung membantu dalam menggulir material ke arah tengah blade. Ini memungkinkan retensi beban dan kapasitas yang lebih besar, yang sangat meningkatkan produktivitas alat berat. Bit ujung dengan masa pakai yang diperpanjang memiliki profil yang tajam dan berada di bawah tepi terdepan pinggiran tajam untuk memberikan kontrol blade yang unggul.

Ditempa dari baja dengan sifat yang mempertahankan kekerasan untuk masa pakai yang lama, bit ujung kami yang tahan lama memungkinkan alat berat Anda memberikan kinerja yang Anda minta. Lindungi investasi Anda dengan selalu memilih Peralatan Pengolah Tanah Cat asli.

Atribut:
• Resistansi yang tinggi terhadap abrasi dan benturan
• Bahan aus 25% lebih bermanfaat

Aplikasi:
• Pembuldozeran produksi di kerak kapur dan bebatuan
• Overburden baik baik dan buruk ditembak batu

Model yang Kompatibel:
D10T2 D10T 844H D10R

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 8E-4541

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lower Hole Pattern: 2-2
Lower Hole Spacing (mm): 75
Thickness (mm): 45
End Bit Type: EWL
Overall Length (mm): 722
Width (in): 18.425
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 75
Overall Length (in): 28.425
Width (mm): 468
Upper Hole Spacing (in): 2.953
Position: RH
Upper Hole Pattern: 2-1
Lower Hole Spacing (in): 2.953
Thickness (in): 1.772
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Low Alloy Steel,Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 8E-4541

TRACK-TYPE TRACTOR

D10N D10R D10T2 D10 D10T

BULLDOZER

10SU 10U

WHEEL DOZER

854G

Lihat Lainnya
Suku cadang terkait
3K-9770
3K-9770: MUR
Hubungi Dealer Anda
4K-0684
4K-0684: Ring Keras 1 1/4 Inci
Hubungi Dealer Anda
5P-8823
5P-8823: Baut Plow
Hubungi Dealer Anda
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya